AstroPure - Soluções de filtragem de elevada pureza para áreas que necessitam de um desempenho de filtragem extra alto adicional
- Unidade de recirculação autónoma de contenção própria (1628 mm de altura)
- Filtros HEPA H14 de alta eficiência standard
- Radiação UV germicida opcional
- "Plug & play"
- Caudal de ar de 2000 m3/h
- Para áreas comerciais de até 200 m2
Funcionalidades e vantagens
- Caudal de ar até 2000 m3/h
- Filtro HEPA H14 em conformidade com a EN1822
- Opções pré-filtro até ISO Coarse 70%, radiação UV germicida opcional (UVGI)
- A construção de parede dupla isolada proporciona um funcionamento silencioso
- Facilidade de instalação, funcionamento e manutenção num sistema de contenção própria total
Aplicações
Escolas e universidades
Cuidados de saúde
Lojas e centros comerciais
Edifícios comerciais
Hotelaria
Opções de filtro
Pré-filtros
A instalação standard inclui um pré-filtro ISO Coarse 70% que proporciona o custo total de propriedade mais baixo possível com menor resistência, vida útil do filtro mais longa e proteção do filtro HEPA instalado.
RedPleat
- ISO 16890: ISO coarse 70%
- Perda de pressão reduzida
- Elevada capacidade de retenção do pó (DHC)
- Disponível com meio com tratamento antimicrobiano (RedPleat ULTRA)
RedPleat Carb
- ISO 16890: ISO coarse 65%
- Perda de pressão reduzida
- Elevada capacidade de retenção do pó (DHC)
- Elimina eficazmente os odores incomodativos
Filtros principais
O filtro HEPA tem um meio de filtragem eFRM que combina a eficiência ultra elevada e a carga de partículas para remover 99,99% de pó, pólen, fungos, bactérias, vírus e partículas suspensas no ar com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones.
AstroCel III
- Eficiência de filtragem H14 em conformidade com EN 1822
- A configuração do filtro em V, combinada com o meio em microvidro, permite um caudal superior e a queda de pressão mais baixa possível em comparação com os filtros HEPA tipo caixa tradicionais
- Utiliza um meio de microvidro de alto desempenho para proporcionar a remoção de partículas de alta eficiência
- Compatível com métodos de teste de contador de partículas discreto, Discrete Particle Counter (DPC), e fotométrico conforme permitido pelo acesso e a instrumentação