Skip to main content

Bombas de calor ar-ar

Arrefeça e aqueça a sua casa utilizando energia renovável.

O que são bombas de calor ar-ar?

As bombas de calor ar-ar aquecem e arrefecem a sua casa com energia extraída do ar e apenas 20% de eletricidade, uma forma energeticamente eficiente excecional para alcançar a temperatura perfeita durante todo o ano.

bg-image

Criadas para se adequarem a todas as casas

Quer esteja a renovar a sua casa ou a construir uma nova, uma bomba de calor ar-ar Daikin adequa-se a todas as suas necessidades de aquecimento e arrefecimento. As nossas unidades flexíveis são fáceis de instalar, tornando-as ideais para substituir sistemas elétricos antigos. Além disso, as classificações de eficiência energética A+++ e o baixo impacto ambiental correspondem a todos os requisitos de edifícios ecológicos.

A melhor eficiência energética da sua classe

As bombas de calor ar-ar Daikin oferecem uma eficiência energética até A+++ graças a um número de soluções avançadas. A nossa tecnologia de inverter de referência, por exemplo, reduz o consumo de energia até 30% em comparação com um sistema não-inverter, ajustando simplesmente a velocidade do motor conforme necessário, em vez de o desligar e voltar a ligar.

equipadas com a nossa tecnologia de inverter de referência
Ilustração de cinco unidades Daikin ligadas

Aquecimento e arrefecimento de até 5 divisões

As bombas de calor ar-ar Daikin oferecem uma variedade de opções: pode ligar-se uma unidade interior a uma unidade exterior ou utilizar o sistema multi-split para ligar até cinco unidades interiores a uma unidade exterior. O sistema multi-split permite arrefecer ou aquecer eficientemente até cinco divisões diferentes a diferentes temperaturas.

Saber mais

Alimentadas por energia renovável

Alimentadas por 80% de energia extraída do ar e 20% de eletricidade, as nossas bombas de calor ar-ar aquecem e arrefecem a sua casa com eficiência energética A+++, a eficiência energética mais elevada do mercado.

Diferentes opções de design para o seu interior

Eficiência energética

Reduza o seu impacto ambiental e a sua fatura da eletricidade com a eficiência energética mais elevada possível no mercado.

Concebida para o seu interior

Reconhecidas internacionalmente pelo seu design fantástico, as nossas unidades integram-se perfeitamente em sua casa para tornar elegante o controlo da climatização.

Projetada para corresponder às suas necessidades

As nossas unidades oferecem uma variedade de opções de aquecimento e arrefecimento para qualquer divisão ou casa, assim como instalação fácil, eficiência energética A+++ e design elegante.

Controlo fácil e funcionamento silencioso

Com um funcionamento silencioso e controlo simples a partir de qualquer local através de uma aplicação, as nossas bombas de calor ar-ar adequam-se perfeitamente ao seu estilo de vida.

As nossas bombas de calor ar-ar mais populares

  • Ururu Sarara

    A solução mural premium A+++ para arrefecimento, aquecimento, humidificação, desumidificação, ventilação e purificação de ar.

  • Stylish

    A solução mural premiada até A+++ para arrefecimento e aquecimento. Disponível em quatro cores e adequada a todos os interiores.

  • Daikin Emura

    A solução mural premiada até A+++ para arrefecimento e aquecimento. Disponível em acabamento branco cristal mate e prateado elegante.

  • Perfera

    A solução mural ou de chão até A+++ para arrefecimento e aquecimento, que oferece um excelente desempenho e conforto.

  • Aquecimento otimizado 4

    Unidades de aquecimento e arrefecimento para climas mais frios até -25 °C com eficiência energética até A+++ em aquecimento.

As configurações flexíveis funcionam em todas as casas

Quer pretenda uma solução para uma só divisão ou um sistema para toda a casa, conseguimos acomodar as suas necessidades.

As nossas bombas de calor ar-ar mais populares

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?