Acreditamos que o controlo da climatização deve ser simples, intuitivo, inteligente e energeticamente eficiente.
Quer procure uma solução para casa ou para a empresa, oferecemos uma ampla variedade de sistemas que o ajudarão a assumir o controlo da climatização e usufruir de um excelente conforto.
Explore as aplicações Daikin
Assuma o controlo da climatização a partir de qualquer local. Basta ligar a unidade a Wi-Fi e transferir a aplicação. Disponível para iOS e Android, permite alterar o termostato, programar temperaturas e analisar o consumo de energia.
A sua casa
Este ecrã apresenta uma descrição geral da sua casa. A partir daqui pode aceder a todas as funcionalidades e controlar centralmente até 50 unidades em simultâneo.
Divisões individuais
Ajuste a temperatura, o modo de funcionamento, a purificação de ar e os ventiladores para divisões individuais com o termostato interativo.
Temporização
Crie diferentes programações com até 6 ações por dia para 7 dias e ative modos de funcionamento específicos.
Utilização de energia
Monitorize o consumo de energia para aumentar as poupanças. Os gráficos e ícones intuitivos ajudam a determinar onde é possível poupar.
Gestão de edifícios inteligente
Com a Daikin, a gestão de edifícios nunca foi tão fácil. Oferecemos uma ampla variedade de sistemas de controlo da climatização para ajudar a gerir o consumo de energia do edifício de forma eficiente e otimizar o nível de conforto.
Controlo de vários locais
Centralize o controlo de diversas zonas climáticas ligando o intelligent Tablet Controller à Daikin Cloud.
- Monitorize e avalie simultaneamente vários locais para reduzir o consumo de energia elevado
- Estabeleça ligação à Daikin Cloud para aceder às suas unidades a partir de qualquer lugar e em qualquer altura
- A interface de ecrã tátil intuitiva garante um controlo de climatização simples
- Ideal para aplicações comerciais de pequena a média dimensão
Sistema de gestão de edifícios
O intelligent Touch Manager intuitivo e fácil de utilizar integra-se facilmente com equipamento existente no mercado, para que possa controlar a climatização, iluminação, alarmes e muito mais com uma só interface.
- Monitorize o consumo de energia, otimize a sua utilização e reduza os custos
- O design modular permite fazer corresponder o Intelligent Touch Manager ao tamanho e às necessidades do edifício
- Integre o Daikin i-Net para dispor de monitorização remota 24 horas por dia/7 dias por semana, para que o sistema Daikin funcione de forma suave e eficiente
- Ferramentas intuitivas de análise e determinação de tendência de dados que permitem registar poupanças até 15%
- Ideal para aplicações comerciais de média a grande dimensão
Sistemas de controlo individuais
Os sistemas de controlo individuais permitem controlar a climatização diretamente com interfaces intuitivas e funções de programação.
- As interfaces intuitivas facilitam o controlo da climatização
- Os designs contemporâneos integram-se perfeitamente com o interior
Controlos Cloud
Monitorização, controlo e serviço remotos para arrefecimento, aquecimento e ventilação comerciais e industriais.
- Monitorize e controle o seu edifício onde quer que se encontre
- Faça a gestão de vários locais. O conceito modular permite que a cloud se desenvolva a par dos seus negócios
- Ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento
Controlo remoto por cabo Madoka
- Controlo por botão tátil intuitivo
- Design elegante e compacto em 3 cores para combinar com qualquer design de interior
- Configure definições avançadas facilmente através da aplicação ou da interface visual
- Interface fácil de utilizar
iCM intelligent Chiller Manager para casas de máquinas de chillers
Otimize o desempenho e aumente a fiabilidade da sua casa de máquinas de chillers com o nosso controlo de sistema concebido de fábrica.
O iCM ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento.
Fácil integração de gestão de edifícios
Integre as unidades Daikin com várias interfaces de gestão de edifícios. Com os protocolos de interface, é possível controlar a climatização, o conforto e equipamento existente no mercado, como iluminação, elevadores, sistemas de segurança e muito mais, com um só sistema.
Interface Modbus
Integre todas as unidades Daikin com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo Modbus.
Interface KNX
Integre unidades Split, Sky Air e VRV com o sistema de domótica ou de gestão de edifícios através do protocolo KNX.
Interface de gestão de edifícios
Interface para ligação perfeita entre sistemas HVAC Daikin e sistemas de gestão de edifícios, como Oracle Opera PMS.
Interface BACnet
Integre unidades VRV, chillers e unidades de tratamento de ar com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo BACnet.
Interface LonWorks
Integre unidades VRV e chillers com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo LonWorks.
Controlos inteligentes para cada tipo de edifício
Quer seja proprietário de uma casa, lojista ou gerente de hotel, as soluções Daikin ajudam-no a assumir o controlo da climatização. Inicie o seu projeto connosco selecionando o tipo de edifício.
Transfira a aplicação Online Controller