Arrefecimento e aquecimento discretos
Usufrua de uma climatização perfeita com o incrível desempenho e funcionamento silencioso da unidade mural Daikin Sensira.
Acerca do sistema Sensira
Eficiência aliada ao conforto
Usufrua de um ambiente confortável sem comprometer a eficiência energética. A escolha do sistema Sensira R-32 permite reduzir o impacto ambiental 68% em comparação com os modelos R-410A, assim como baixar o consumo de energia e as faturas de eletricidade.
Design discreto
Com um aspeto elegante e um funcionamento silencioso, o sistema Sensira adequa-se perfeitamente ao seu interior e estilo de vida. Além disso, graças ao modo turbo, pode aquecer ou arrefecer rapidamente uma divisão para o máximo conforto.
Tecnologia fiável
O sistema Sensira oferece uma excecional relação qualidade/preço, assegurando também o funcionamento perfeito do sistema de arrefecimento e aquecimento. A unidade está equipada com várias tecnologias eficientes em termos energéticos que ajustam automaticamente a potência para consumir menos energia e reduzir os níveis de ruído.
Porquê escolher a Sensira?
Eficiência até A++
A Sensira R-32 cria um ambiente interior confortável, mantendo simultaneamente excelentes níveis de eficiência energética.
A eficiência sazonal indica de forma mais realista até que ponto uma unidade de ar condicionado é eficiente ao funcionar ao longo de uma estação de aquecimento ou arrefecimento. A escolha de um produto R-32 reduz o impacto ambiental em 68% em comparação com o R-410A e proporciona diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética. A Sensira R-32 alcança a classe A++ em aquecimento com fluido frigorigéneo R-32.
Fiabilidade
Para garantir o funcionamento integral do sistema de aquecimento, a gama Sensira R-32 oferece funcionalidades melhoradas:
- Compressor swing: o compressor melhorado utiliza a tecnologia inverter e passos de pequena capacidade para ajustar a potência da unidade e corresponder às exigências de energia. Em comparação com um compressor rotativo, o compressor swing proporciona mais poupanças de energia, menor risco de avaria da unidade e funcionamento mais silencioso e sem vibrações
- Testes mais intensivos antes de as novas unidades saírem da fábrica
Conforto
Com a gama Sensira R-32, nunca terá de sacrificar o conforto pela eficiência energética.
Saber mais
-
Sensira_ECPEN18-006_Product profile_EnglishPDF | 545.44KB