Skip to main content

Controlo fácil e inteligente aonde quer que vá

Mantenha o controlo sobre o consumo de energia e os custos de funcionamento com os sistemas de controlo intuitivos da Daikin.

Acreditamos que o controlo da climatização deve ser simples, intuitivo, inteligente e energeticamente eficiente.

Quer procure uma solução para casa ou para a empresa, oferecemos uma ampla variedade de sistemas que o ajudarão a assumir o controlo da climatização e usufruir de um excelente conforto.

Explore as aplicações Daikin

Assuma o controlo da climatização a partir de qualquer local. Basta ligar a unidade a Wi-Fi e transferir a aplicação. Disponível para iOS e Android, permite alterar o termostato, programar temperaturas e analisar o consumo de energia.

A sua casa

Este ecrã apresenta uma descrição geral da sua casa. A partir daqui pode aceder a todas as funcionalidades e controlar centralmente até 50 unidades em simultâneo.

Divisões individuais

Ajuste a temperatura, o modo de funcionamento, a purificação de ar e os ventiladores para divisões individuais com o termostato interativo.

Temporização

Crie diferentes programações com até 6 ações por dia para 7 dias e ative modos de funcionamento específicos.

Utilização de energia

Monitorize o consumo de energia para aumentar as poupanças. Os gráficos e ícones intuitivos ajudam a determinar onde é possível poupar.

Gestão de edifícios inteligente

Com a Daikin, a gestão de edifícios nunca foi tão fácil. Oferecemos uma ampla variedade de sistemas de controlo da climatização para ajudar a gerir o consumo de energia do edifício de forma eficiente e otimizar o nível de conforto.


Controlo de vários locais

Centralize o controlo de diversas zonas climáticas ligando o intelligent Tablet Controller à Daikin Cloud.

  • Monitorize e avalie simultaneamente vários locais para reduzir o consumo de energia elevado
  • Estabeleça ligação à Daikin Cloud para aceder às suas unidades a partir de qualquer lugar e em qualquer altura
  • A interface de ecrã tátil intuitiva garante um controlo de climatização simples
  • Ideal para aplicações comerciais de pequena a média dimensão


Sistema de gestão de edifícios

O intelligent Touch Manager intuitivo e fácil de utilizar integra-se facilmente com equipamento existente no mercado, para que possa controlar a climatização, iluminação, alarmes e muito mais com uma só interface.

  • Monitorize o consumo de energia, otimize a sua utilização e reduza os custos
  • O design modular permite fazer corresponder o Intelligent Touch Manager ao tamanho e às necessidades do edifício
  • Integre o Daikin i-Net para dispor de monitorização remota 24 horas por dia/7 dias por semana, para que o sistema Daikin funcione de forma suave e eficiente
  • Ferramentas intuitivas de análise e determinação de tendência de dados que permitem registar poupanças até 15%
  • Ideal para aplicações comerciais de média a grande dimensão


Sistemas de controlo individuais

Os sistemas de controlo individuais permitem controlar a climatização diretamente com interfaces intuitivas e funções de programação.

  • As interfaces intuitivas facilitam o controlo da climatização
  • Os designs contemporâneos integram-se perfeitamente com o interior


Controlos Cloud

Monitorização, controlo e serviço remotos para arrefecimento, aquecimento e ventilação comerciais e industriais.

  • Monitorize e controle o seu edifício onde quer que se encontre
  • Faça a gestão de vários locais. O conceito modular permite que a cloud se desenvolva a par dos seus negócios
  • Ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento

Controlo remoto por cabo Madoka

    • Controlo por botão tátil intuitivo
    • Design elegante e compacto em 3 cores para combinar com qualquer design de interior
    • Configure definições avançadas facilmente através da aplicação ou da interface visual
    • Interface fácil de utilizar

    iCM intelligent Chiller Manager para casas de máquinas de chillers

    Otimize o desempenho e aumente a fiabilidade da sua casa de máquinas de chillers com o nosso controlo de sistema concebido de fábrica.

    O iCM ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento.

    Fácil integração de gestão de edifícios

    Integre as unidades Daikin com várias interfaces de gestão de edifícios. Com os protocolos de interface, é possível controlar a climatização, o conforto e equipamento existente no mercado, como iluminação, elevadores, sistemas de segurança e muito mais, com um só sistema.

    Interface Modbus

    Integre todas as unidades Daikin com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo Modbus.

    Interface KNX

    Integre unidades Split, Sky Air e VRV com o sistema de domótica ou de gestão de edifícios através do protocolo KNX.

    Interface de gestão de edifícios

    Interface para ligação perfeita entre sistemas HVAC Daikin e sistemas de gestão de edifícios, como Oracle Opera PMS.

    Interface BACnet

    Integre unidades VRV, chillers e unidades de tratamento de ar com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo BACnet.

    Interface LonWorks

    Integre unidades VRV e chillers com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo LonWorks.

    Controlos inteligentes para cada tipo de edifício

    Quer seja proprietário de uma casa, lojista ou gerente de hotel, as soluções Daikin ajudam-no a assumir o controlo da climatização. Inicie o seu projeto connosco selecionando o tipo de edifício.

    Transfira a aplicação Online Controller

    Encontre mais informações

    Centro de Experiência Virtual

    Precisa de ajuda?

    Encontre mais informações

    Centro de Experiência Virtual

    Precisa de ajuda?

    Encontre mais informações

    Centro de Experiência Virtual

    Precisa de ajuda?