Skip to main content

Bomba de calor ar-água Daikin Altherma de alta temperatura

Substitua facilmente o seu sistema de aquecimento e água quente antigo pela nossa bomba de calor Daikin Altherma de alta temperatura eficiente em termos energéticos.

Aquecimento

As bombas de calor extraem calor renovável do ar, tornando o aquecimento da sua casa um processo eficiente em termos energéticos.

Água quente

Ao utilizar apenas energia renovável do ar, a Daikin Altherma de alta temperatura podem aquecer a sua água quente até 80 °C.

Aumente a sua eficiência energética, mantendo os radiadores existentes

As bombas de calor ar-água de alta temperatura são ideais para renovações e para substituir caldeiras antigas. O design compacto da Daikin Altherma de alta temperatura exige espaço mínimo de instalação e integra-se perfeitamente com a tubagem e radiadores existentes. Desta forma, pode desfrutar da eficiência energética de uma bomba de calor sem ter que substituir o sistema inteiro.

Alimentadas por energia renovável

Ao extrair energia renovável do ar, as nossas Daikin Altherma de alta temperatura aquece e proporciona à sua casa com água quente de forma sustentável.

  • Alimentadas por 75% de energia renovável extraída do ar e 25% de eletricidade
  • Obtém a etiqueta de eficiência energética até A+++
  • Combine a sua bomba de calor com apoio solar para aumentar as suas poupanças de energia de água quente