Porquê escolher a unidade Stylish?
Design galardoado
Inspirada nas suas antecessoras, Daikin Emura e Ururu Sarara, a unidade Stylish foi reconhecida com o prémio Good Design Award pelo seu aspeto inovador e pelas suas capacidades funcionais. Este prémio reconhece também a unidade Stylish pela sua capacidade de alcançar novos padrões de conforto e energia na indústria AVAC-R. A unidade Stylish recebeu um IF design award e Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios representam duas das maiores e mais prestigiosas competições no mundo.
Disponível em 2 cores: branco e preto mate
Design compacto e funcional adequado a todos os interiores.
Design elegante
- Os utilizadores podem optar entre três cores diferentes (branco, prateado e preto blackwood)
- Os cantos curvos criam um design discreto e que permite poupar espaço
- As dimensões reduzidas fazem com que seja a unidade com o design mais compacto do mercado
- O painel simples permite variar a textura e a cor para se combinar facilmente com qualquer divisão
Design inteligente e eficiente
- Sensores inteligentes para otimizar o desempenho
- O efeito Coanda otimiza a distribuição da temperatura ambiente
- O ventilador melhorado oferece uma elevada eficiência com níveis sonoros reduzidos
- A tecnologia avançada alcança um maior conforto e eficiência energética
Um olhar mais atento sobre a unidade Stylish,
e as tecnologias em ação
- O efeito Coanda
- Temperaturas estáveis nas divisões
- Funcionamento silencioso
- Ar novo
O efeito Coanda
Já presente na unidade Ururu Sarara, o efeito Coanda otimiza o caudal de ar para um clima confortável. Utilizando abas especialmente concebidas, o caudal de ar mais focado permite uma melhor distribuição da temperatura em toda a divisão.
Humidade controlada
A unidade Stylish utiliza algumas definições diferentes para ajustar automaticamente o ventilador e os compressores para criar o equilíbrio adequado entre temperatura e humidade numa divisão.
Temperaturas estáveis nas divisões
A unidade Stylish utiliza um sensor térmico inteligente para medir a temperatura da superfície de uma divisão dividindo-a numa grelha com 64 quadrados diferentes. Após determinar a temperatura ambiente atual, o sensor de grelha distribui o ar uniformemente pela divisão antes de mudar para um padrão de caudal de ar que direciona o ar quente ou frio para as áreas que dele necessitam.
Funcionamento silencioso
A unidade Stylish utiliza um ventilador com um novo design para otimizar o caudal de ar para uma energia superior a níveis sonoros reduzidos. O novo design de ventilador alcança um desempenho de energia superior, mas o nível sonoro é praticamente inaudível para os ocupantes.
Ar novo e puro
A unidade Stylish oferece a melhor qualidade do ar interior utilizando a tecnologia Flash Streamer da Daikin. Este sistema remove as partículas, os alergénios e os odores para proporcionar um ar interior saudável.
Controlo de climatização inteligente aonde quer que vá
A unidade Stylish pode ser controlada utilizando um smartphone. Basta ligar a Wi-Fi e transferir a aplicação do Controlador residencial da Daikin para começar a criar o clima perfeito.
NOVIDADE! Agora disponível com controlo por voz através do Amazon Alexa ou do Assistente Google
Saber mais
-
Optimised Heating 4 - 2021PDF | 3.71MB