Que normas regulam a segurança de gás F?
São aplicadas 2 normas que abrangem os regulamentos de segurança de fluidos frigorigéneos:
- EN378:2016 a norma genérica para fluidos frigorigéneos que abrange a toxicidade do fluido frigorigéneo (classe A ou B)
- IEC60335-2-40 (Ed.6) a norma específica para produtos de bomba de calor que abrange a inflamabilidade do fluido frigorigéneo (1, 2L, 2, 3)
IEC60335-2-40 (Ed.6) é uma norma de produtos específica e tem prevalência sobre qualquer norma de produtos genérica, como EN378:2016.
Considerando ainda que as limitações de inflamabilidade dos fluidos frigorigéneos A2L são mais rígidas do que as de toxicidade, a área de aplicação do VRV 5 é abrangida pela norma IEC60335-2-40 (Ed.6)!
Como tirar o máximo partido de um VRV R-32 ao abrigo da norma IEC60335-2-40 (Ed.6)?
A norma de produtos IEC60335-2-40 (Ed.6) especifica a superfície mínima da divisão que deve ser respeitada em função da quantidade total de fluido frigorigéneo do sistema e as medidas que podem ser implementadas para suavizar as limitações da superfície mínima da divisão
A verdadeira flexibilidade de um sistema é altamente dependente do respeito pelas considerações necessárias para selecionar, instalar e manter um sistema ao nível mínimo.
Como funciona a tecnologia Shîrudo
A tecnologia Shîrudo inclui 2 medidas de fábrica e sensores integrados num sistema VRV 5, com certificação CB atribuída por um organismo notificado (SGS CEBEC)
Isto oferece a flexibilidade necessária para qualquer divisão com a superfície mínima de 10 m², sem seleções morosas e medidas adicionais no terreno.
Para seleções inferiores a 10 m², contacte o representante de vendas local
- Sensores integrados para detetar fugas de fluido frigorigéneo
- Alarme integrado
- Válvulas de corte integradas
- Integrado em todas as unidades interiores
- Com monitorização automática, deteta até as fugas de fluido frigorigéneo mais pequenas
- Ativa automaticamente medidas de resposta para o fluido frigorigéneo: um alarme e válvulas de corte
- Alarme local visual e audível integrado no controlo remoto com fios Madoka
- Pode ser integrado um alarme de supervisão adicional via:
- Uma definição local no controlador Madoka
- Um sinal de entrada que aciona um alarme de terceiros
- O PCB da unidade exterior
- O PCB de relé da unidade interior opcional
- O intelligent Touch Manager
- O fluido frigorigéneo é automaticamente recuperado na unidade exterior
- Após a recuperação, as válvulas de corte são fechadas e o fluido frigorigéneo é contido em segurança
Descubra como o VRV 5 é flexível
A superfície mínima de divisão necessária para um sistema VRV R-32 típico com 6,5 kg de fluido frigorigéneo é 39 m². Com a tecnologia Shîrudo, as unidades interiores VRV 5 podem ser instaladas em divisões com 10 m².
Saiba como o VRV 5 oferece flexibilidade ao seu projeto utilizando os sliders abaixo
Saiba mais sobre o VRV 5
Descubra mais informações sobre as diferentes normas relativas à segurança de gás F abaixo
Artigos relacionados
-
Tecnologia de substituição
-
Temperatura variável do fluido frigorigéneo
-
Regulamento relativo a gás F
-
8 conceções erradas sobre o piso radiante
-
Encontre a temperatura ideal para a sua casa
-
A Daikin expande o programa de economia circular: as unidades VRV com fluido frigorigéneo recuperado estão agora disponíveis na Europa