

Fornecer ar novo e limpo
Enquanto a infraestrutura estanque dos edifícios modernos garantem isolamento e eficiência energética superiores, também significa que pode haver uma falta de ar novo, que pode causar a acumulação de humidade, micróbios e alergénios. Para resolver este problema, a Daikin oferece várias soluções de ventilação para proporcionar ar novo e limpo da forma mais eficiente.
Soluções de ventilação
Para obter uma ventilação ideal, a Daikin mantém os mais elevados padrões de eficiência e flexibilidade para proporcionar a melhor qualidade de ar interior. Para obter ar interior limpo, a Daikin garante que os seus produtos de ventilação são perfeitamente integrados numa solução de bomba de calor completa. Isto significa que reduzimos o número de sistemas individuais e fornecedores independentes para fornecer um sistema HVAC completo.
Ar interior novo e puro
Para criar o clima interior perfeito, existem 5 componentes principais a ter em conta ao medir a qualidade do ar interior e controlá-lo utilizando a nossa gama de soluções de ventilação.
- Ventilação: assegura o fornecimento de ar novo
- Recuperação de calor: recupera o calor e a humidade do ar para maximizar o conforto e a eficiência
- Tratamento do ar: aquece ou arrefece o ar novo de entrada para maximizar o conforto e minimizar a carga na instalação do ar condicionado
- Humidificação: otimiza o equilíbrio entre a humidade interior e exterior
- Filtragem: remove o pó, a poluição e os odores do ar

Portfólio para ar novo Daikin
Todas as nossas unidades de ventilação oferecem recuperação de calor como uma característica de série e conseguem recuperar até 81% da energia. Fornecemos uma vasta gama de soluções para abranger praticamente qualquer aplicação, desde 10 m3/h até 140.000 m3/h.

Ventilação com recuperação de calor (VAM)
- Recuperação de calor e humidade
- Obtenha “free cooling” com ar exterior fresco
- Disponível como uma unidade separada ou combinável com sistemas Sky Air ou VRV

Modular L (Smart)
- Unidade de recuperação de calor
- Permutador de calor de placas contracorrente
- ESP até 600 Pa
- Disponível como unidade separada ou combinável com sistemas Sky Air e VRV

Ventilação com recuperação de calor (VKM)
- Recuperação de calor e humidade
- Humidificação e tratamento de ar (pré-condicionamento) do ar de entrada
- Obtenha “free cooling” com ar exterior fresco
- Ligação “Plug & Play” com unidade(s) Daikin VRV

Unidades de tratamento de ar (UTA)
- Solução personalizável para ventilação e tratamento de ar para obter controlo máximo da qualidade do ar
- Recuperação de calor e humidade
- Humidificação e tratamento de ar do ar de entrada
- Ligação “Plug & Play” com unidade(s) Daikin chiller ou VRV

Unidades Rooftop
- Bomba de calor com ventilação integrada
- Obtenha “free cooling” com ar exterior fresco
- Recuperação de calor de placas opcional
- Conceito em pacote fácil de instalar
Ventilação para cada tipo de edifício
Quer seja um gerente de loja ou de hotel, as nossas soluções de ventilação Daikin vão ajudar a criar um ambiente fresco, saudável e confortável. Inicie o seu projeto connosco, selecionando o seu tipo de edifício.
Saber mais
-
203 - Ventilation Product Catalogue for professionalsPDF | 14.16MB
-
204 - Modular ADT air handling unit cataloguePDF | 2.00MB
-
485 - D-AHU Modular R_Product profilePDF | 676.59KB