Skip to main content

Unidades de tratamento de ar

Desde a ventilação de recuperação de calor de média dimensão às unidades de tratamento de ar em grande escala, asseguramos ótimas condições climáticas, proporcionando um ambiente fresco, saudável e confortável para edifícios de todas as dimensões e diferentes aplicações.

Porquê escolher as unidades de tratamento de ar Daikin?

  • Máxima eficiência energética e qualidade do ar interior
  • Vasta gama de funções e opções
  • Componentes de alta qualidade
  • Tecnologia inovadora: Funcionalidades exclusivas e tecnologia topo de gama para retorno rápido
  • Eficiência de funcionamento e poupanças de energia
  • Fiabilidade e desempenho superiores
  • São possíveis várias aplicações, incluindo aplicações de ar condicionado, arrefecimento de processo do tipo industrial e sistemas de fonte de calor em grande escala.
  • Conceito "plug & play" para instalação e colocação em funcionamento fáceis
  • Solução para ar novo Daikin exclusiva disponível para ligação da AHU a VRV ou ERQ

Vantagens para o instalador

  • Colocação em funcionamento simples e exata através de controlo DDC pré-programado
  • Tempo de instalação reduzido graças à cablagem elétrica interna e às ligações de terminais externas evitando furações nos painéis da unidade
  • O quadro elétrico integrado evita o risco de danos durante o transporte e a instalação

Vantagens para o projetista

  • Ferramenta de seleção rápida - software web desenvolvido internamente com interface de utilizador melhorada, permitindo um relatório profissional em alguns cliques
  • Opções ilimitadas de configuração

Vantagens para o utilizador

  • Controladores energeticamente eficientemente, permitindo ao utilizador determinar uma grande variedade de definições, resultando numa excelente flexibilidade operacional
  • Funcionamento seguro - quadro elétrico totalmente integrado para unidades com mais de 80 cm de altura
  • Incrível capacidade de personalização para cumprir as necessidades específicas dos clientes

A ventilação é essencial para o seu edifício

A ascensão dos edifícios energeticamente eficientes aumentam a necessidade de dispor de sistemas de ventilação. Os edifícios energeticamente eficientes exigem um maior isolamento para reduzir a perda de aquecimento e arrefecimento. Isto significa que o ar no interior do edifício permanece mais tempo e estagna. O ar estagnado também coloca o edifício em risco relativamente a alergias, odores residuais, condensação, bolor e muito mais.

 

Eficiência energética
Eficiência energética

As unidades de tratamento de ar Daikin são concebidas com avançadas tecnologias e componentes de elevada fiabilidade para aumentar a eficiência energética e reduzir o custo total de propriedade e as emissões de carbono.

  • A tecnologia de recuperação de calor recupera até 90% do calor
  • O motor de eficiência premium reduz o consumo de energia
  • O ventilador de eficiência elevada permite aumentar a eficiência em comparação com os ventiladores standard
  • A lógica de controlo eficiente permite gerir o edifício e o consumo de energia
Empresa de impressões
Empresa de impressões

Selecione uma unidade de tratamento de ar a partir da nossa gama de classes standard ou personalize uma solução premium adequada ao seu edifício e às suas necessidades. Sem custos extra, pode personalizar o tamanho da sua unidade ao centímetro, para que se adeque perfeitamente ao espaço disponível no edifício.

Conforto Daikin
Conforto Daikin

Os sistemas de ventilação conduzem o ar novo do exterior para o interior, removem o ar viciado e equilibram os níveis de humidade. Estas ações são cruciais para manter um ambiente confortável e saudável no interior do edifício.

Sistema para ar novo Daikin

Os sistemas de ventilação Daikin podem ser integrados numa solução total para a totalidade do edifício. Com a nossa ligação DX (expansão direta) única, é possível ligar a unidade de tratamento de ar a qualquer unidade de condensação inverter Daikin VRV ou ERQ. A válvula de expansão integrada e a caixa de controlo fazem com que esta seja uma verdadeira solução plug-and-play. Sem necessitar de configurações nem trabalhos de design adicionais por parte do instalador, pode selecionar as definições ideais, à semelhança de qualquer outro dispositivo de ventilação.

Ferramenta de seleção rápida da unidade de tratamento de ar

Beneficie do nosso software de seleção da unidade de tratamento de ar para visualizar a sua própria solução de unidade de tratamento de ar personalizada à medida das suas necessidades e da sua localização.

  • Poupe tempo reduzindo substancialmente o tempo de seleção com uma nova interface de software
  • Os parâmetros pré-carregados disponíveis no Assistente fazem com que seja uma solução muito competitiva
  • O núcleo de software inteligente efetua seleções de elevada qualidade

Já conhece as "Applied Talks"?

Neste novo formato da Daikin Applied Europe, mostram-se os bastidores, as pessoas e as tecnologias do setor AVAC, para um olhar mais profundo sobre como tudo funciona. Veja os episódios no nosso canal do Youtube.

Unidades de ventilação e tratamento de ar

  • D-AHU Modular L

    • Nova solução descentralizada para o tratamento de ar novo
    • Unidade totalmente equipada com conceito "Plug and Play"
    • Ampla cobertura do caudal de ar
    • A melhor escolha para quem valoriza a compacidade
    • Elevada eficiência de recuperação de calor
  • D-AHU Professional

    • Tamanhos profissionais pré-configurados
    • Personalizado à medida dos seus requisitos de disposição, ao centímetro
  • D-AHU Modular R

    • Tamanhos pré-configurados
    • Conceito plug-and-play
    • Roda de recuperação de calor
    • Design compacto
  • D-AHU Modular P

    • Tamanhos pré-configurados
    • Conceito plug-and-play
    • Tecnologia de ventilador EC
    • Permutador de calor com placa de contrafluxo em alumínio de elevada eficiência
    • Design compacto

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?