- Promova um sistema imunitário saudável
- Controle a sua humidade
- Ar novo
Respire ar limpo e saudável
Os purificadores de ar da Daikin reduzem os sintomas de asma e alergia removendo as partículas de pó e o pólen do ar.
A tecnologia Streamer* da Daikin decompõe, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro, tais como vírus, bactérias, pólen e esporos de fungo.
(*) A tecnologia Flash Streamer não deve ser usada para efeitos médicos.
A humidade é essencial para uma pele saudável
O elegante depósito de água do purificador de ar humidificador introduz humidade no ar quando está demasiado seco e elimina o problema das mãos secas ou de acordar com a garganta irritada.
Função de humidificação disponível apenas no modelo MCK55W.
Mantenha o ar fresco
Os nossos purificadores de ar controlam os odores, para que a sua casa tenha sempre um cheiro a frescura e limpeza.
1 Retorno potente
Absorve o ar numa área mais ampla e a partir de 3 direções.
2 Captura eficaz dos poluentes
Captura eficazmente o pó e os poluentes com um filtro HEPA eletrostático.
3 Decomposição
Utiliza a tecnologia Streamer da Daikin para decompor, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro.*
* As substâncias incluem vírus1, bactérias2, pólen3, esporos de fungo4
Nota:
1 Organização responsável pelos testes: Kitasato Research Center for Environmental Science; certificado do resultado do teste 21_0026 (emitido pela mesma organização); resultado da experiência: 99,9% de remoção dos vírus A-H1N1 após 1 hora.
2 Organização responsável pelos testes: Japan Food Research Laboratories. Número de teste: 15044988001-0201. Método de teste: anexação de uma peça de teste inoculada com líquido bacteriano no lado a montante de um filtro de recolha de pó instalado num purificador de ar e operação do mesmo numa área de teste de 25 m³. Contagem do número de bactérias vivas após 5 horas. Resultado do teste: redução em mais de 99% em 5 horas. Unidade de teste: testado com MCK55S (modelo japonês), um modelo equivalente à série MCK55W (operação turbo).
3 Vários alergénios foram irradiados através da tecnologia Streamer Discharge e a divisão de proteínas nos alergénios foi verificada utilizando o método ELISA, cataforese ou um microscópio eletrónico (investigação conjunta com a Wakayama Medical University). Exemplo de teste: "pólen de cedro japonês Cryj-1"; resultado do teste: 99,6% ou mais decomposto e removido em 2 horas.
4 Organização responsável pelos testes: Japan Food Research Laboratories. Número de teste: 204041635-001. Resultado do teste: 99,9% ou mais esporos de fungo (Cladosporium) decompostos e removidos em 24 horas.
Humidificação potente para proteção contra secura do ar e vírus
- Protege a pele, a garganta e as narinas contra a secura.
- Protege contra vírus mantendo a humidade adequada na divisão.
- Mantém os níveis de humidade na divisão confortáveis (40 a 60% de HR)
- A tecnologia Streamer elimina as bactérias no filtro de humidificação.
Filtro HEPA de alto desempenho para capturar as partículas finas de pó
Remove 99% das partículas com tamanho entre 0,1 μm e 2,5 μm
O filtro recolhe eficazmente o pó com forças eletrostáticas. Não tende a ficar obstruído, ao contrário dos filtros HEPA não eletrostáticos, que recolhem as partículas apenas pela finura da rede.
Filtro HEPA eletrostático
Remove 99,97% das partículas finas de 0,3 μm. A própria fibra do filtro é carregada com eletricidade estática e recolhe as partículas de forma eficaz. Não fica obstruído facilmente, causando uma baixa perda de pressão.
Como tal, permite que uma maior quantidade de ar passe pelo filtro.
VS.
O filtro consegue purificar uma maior quantidade de ar!
Filtro não eletrostático
Uma vez que captura as partículas apenas com base no tamanho da rede, é necessário tornar a rede mais fina, o que faz com que obstrua facilmente e cause uma elevada perda de pressão.