Características do produto
- A parte de alumínio do painel frontal da unidade interior Nexura tem a capacidade de aquecer, tal como um radiador normal, para proporcionar ainda mais conforto nos dias frios
- A unidade interior distribui o ar de forma quase inaudível. O ruído produzido é de 22dB(A) em arrefecimento e 19dB(A) no modo de calor radiante. Em comparação, o som ambiente numa divisão silenciosa é de 40dB(A), em média.
- Onecta: controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet
- Valores de eficiência sazonal até A++ em arrefecimento e aquecimento
- Pode ser instalado à superfície ou embutido na parede
- A sua pequena altura permite à unidade ser instalada sob uma janela
Benefícios
Documentação
Língua do documento
Língua do documento
Língua do documento