| FVXG35K2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | Arrefecimento | Nom. | kW | 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3) | |
| Aquecimento | Nom. | kW | 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3) | ||
| Envolvente | Cor | Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5) | |||
| Dimensões | Unidade | Altura | mm | 600 | |
| Largura | mm | 950 | |||
| Profundidade | mm | 215 | |||
| Peso | Unidade | kg | 22.0 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Alto | m³/min | 9.1 |
| Médio | m³/min | 7.2 | |||
| B | m³/min | 5.3 | |||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 4.5 | |||
| Aquecimento | Alto | m³/min | 10.2 | ||
| Médio | m³/min | 8.0 | |||
| B | m³/min | 5.8 | |||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 5.0 | |||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 55 | ||
| Aquecimento | dBA | 56 | |||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Alto | dBA | 39 | |
| Médio | dBA | 33 | |||
| B | dBA | 27 | |||
| Funcionamento silencioso | dBA | 24 | |||
| Aquecimento | Alto | dBA | 40 | ||
| Médio | dBA | 33 | |||
| B | dBA | 27 | |||
| Funcionamento silencioso | dBA | 23 | |||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 6.35 | |
| Gás | DE | mm | 9.50 | ||
| Esgoto | 18 | ||||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A2 | |||
| Acessórios standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| Installation plate | 1 | ||||
| Thermal insulation (thermal insulation tube) | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | ||||
| Drain hose | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentação elétrica | Nome | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 220-240 | |||
| Notas | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | |||||