Skip to main content

FTXJ-MW / 5MXM-M

FTXJ-MW / 5MXM-M

Características do produto

  • A melhor distribuição do caudal de ar é alcançada através da ventilação individual: para cima e para baixo, mecanismo de oscilação ou controlo do volume de ar (classe 71 e 100)
  • Fusão notável de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em branco cristal mate
  • Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e A++ em aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada
  • Podem ser ligadas até 5 unidades interiores a 1 unidade exterior multi; todas as unidades interiores são controladas individualmente e não é necessário instalá-las na mesma divisão ou em simultâneo. Cada unidade funciona individual e independentemente de outro conjunto
  • A remoção de alergénios por prata e o filtro de purificação de ar capturam alergénios como o pólen para assegurarem um fornecimento constante de ar limpo
  • A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
  • Podem ser ligados tipos diferentes de unidades interiores: por exemplo, unidades montadas na parede, cassete de canto montada no tecto, unidade de tecto falso
  • As unidades exteriores estão equipadas com um compressor “swing” e são reconhecidas pelo seu baixo nível de ruído e a sua eficiência energética
  • Controlador residencial Daikin: controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
  • Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada.
  • O Daikin Emura foi galardoado várias vezes, graças ao excelente design
  • Sensor de deteção de movimento de 2 áreas: o caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento; caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.
  • Funcionamento silencioso: quase não se ouve a máquina em funcionamento. O nível de pressão sonora chega aos 19dBA !
  • Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
  • O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões

Benefícios

  • Aplicação Onecta (opcional)

    Aplicação Onecta (opcional)

    Controle a climatização interior a partir de qualquer local através de um smartphone ou tablet

  • Inverter

    Inverter

    Os compressores inverter ajustam continuamente a velocidade do compressor às necessidades actuais. Menos arranques e paragens que consomem energia resultam num menor consumo (até 30%) e em temperaturas mais estáveis.

  • Sensor de deteção de movimento de 2 áreas

    Sensor de deteção de movimento de 2 áreas

    O caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.

  • Poupança de energia durante o modo standby

    Poupança de energia durante o modo standby

    Reduz o consumo actual em cerca de 80% ao trabalhar em standby.

  • Silenciosa

    Silenciosa

    As unidades interiores Daikin são silenciosas. E as unidades exteriores não perturbam a vizinhança.

  • Filtro de ar

    Filtro de ar

    Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo.

  • Aplicação multi-modelos

    Aplicação multi-modelos

    É possível ligar 5 unidades interiores a apenas uma unidade exterior, mesmo que as capacidades sejam diferentes. Todas as unidades interiores podem ser operadas individualmente dentro do mesmo modo de aquecimento ou arrefecimento.

  • Modo Econo

    Modo Econo

    Diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função poupa igualmente energia.

  • Modo de funcionamento nocturno

    Modo de funcionamento nocturno

    Poupa energia, evitando sobre-arrefecimentos ou sobre-aquecimentos durante a noite.

  • Ventilação

    Ventilação

    A unidade pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem aquecer ou arrefecer.

  • Modo conforto

    Modo conforto

    Garante um funcionamento sem correntes de ar evitando que o ar quente ou frio seja ventilado directamente para o corpo.

  • Modo “Potência”

    Modo “Potência”

    Pode ser seleccionado para aquecimento ou arrefecimento rápido; depois do modo “Potência” ser desligado, a unidade regressa à configuração inicialmente pré seleccionada.

  • Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Selecciona automaticamente o modo de aquecimento e arrefecimento para alcançar a temperatura definida.

  • Funcionamento silencioso das unidades interiores

    Funcionamento silencioso das unidades interiores

    o botão de "silêncio" no comando à distância baixa o ruído de funcionamento da unidade interior em 3dB(A)

  • Funcionamento silencioso da unidade exterior

    Funcionamento silencioso da unidade exterior

    O botão "Silêncio" no controlo remoto reduz a intensidade sonora do funcionamento da unidade exterior em 3dB(A) para assegurar um ambiente sonoro confortável.

  • Caudal de ar 3-D

    Caudal de ar 3-D

    Combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.

  • Oscilação automática vertical

    Oscilação automática vertical

    Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático das alhetas de descarga de ar para obter uma distribuição de ar e temperatura eficiente no local climatizado.

  • Oscilação automática horizontal

    Oscilação automática horizontal

    Possibilidade de seleccionar o movimento horizontal automático das alhetas para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.

  • Velocidade do ventilador automática

    Velocidade do ventilador automática

    Efectua automaticamente a selecção da velocidade do ventilador necessária para que a temperatura seja alcançada ou mantida.

  • Incrementos da velocidade do ventilador

    Incrementos da velocidade do ventilador

    Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.

  • Programa seco

    Programa seco

    Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.

  • Remoção de alergénios por prata e filtro de purificação de ar

    Remoção de alergénios por prata e filtro de purificação de ar

    Capta os alergénios, tais como pólen para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo

  • Filtro desodorizante de apatite de titânio

    Filtro desodorizante de apatite de titânio

    Decompõe odores incómodos, por exemplo, de tabaco e animais de estimação

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Pode ser regulado para iniciar o aquecimento ou arrefecimento a qualquer altura, diária ou semanalmente.

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Pode ser regulado para que o funcionamento comece a qualquer momento durante o período diário de 24 horas

  • Controle remoto por infravermelhos

    Controle remoto por infravermelhos

    Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.

  • Controle remoto por cabos

    Controle remoto por cabos

    Começa, pára e regula o ar condicionado.

  • Controle centralizado

    Controle centralizado

    Começa, pára e regula vários ares condicionados a partir de um ponto central.

  • Reinício automático

    Reinício automático

    A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.

  • Auto-diagnóstico

    Auto-diagnóstico

    Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?