Skip to main content
Aplicação multi-modelos

Siesta - 5MXM-M

Versão de 3 registos com solução de ar novo integrada e extração
5MXM-M

Características do produto

  • A melhor distribuição do caudal de ar é alcançada através da ventilação individual: para cima e para baixo, mecanismo de oscilação ou controlo do volume de ar (classe 71 e 100)
  • Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e A++ em aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada
  • Podem ser ligadas até 5 unidades interiores a 1 unidade exterior multi; todas as unidades interiores são controladas individualmente e não é necessário instalá-las na mesma divisão ou em simultâneo. Cada unidade funciona individual e independentemente de outro conjunto
  • A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
  • Podem ser ligados tipos diferentes de unidades interiores: por exemplo, unidades montadas na parede, cassete de canto montada no tecto, unidade de tecto falso
  • As unidades exteriores estão equipadas com um compressor “swing” e são reconhecidas pelo seu baixo nível de ruído e a sua eficiência energética

Benefícios

  • Inverter

    Inverter

    Os compressores inverter ajustam continuamente a velocidade do compressor às necessidades actuais. Menos arranques e paragens que consomem energia resultam num menor consumo (até 30%) e em temperaturas mais estáveis.

  • Filtro de ar

    Filtro de ar

    Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?