Skip to main content

Série VRV 5 S

Concebido para o futuro

Menor equivalente de CO2 e eficiências líderes do mercado

Desde o lançamento do Ururu Sarara em 2013, o primeiro sistema de ar condicionado do mundo a usar fluido frigorigéneo R-32, temos vindo a trabalhar na conversão do nosso portefólio para fluidos frigorigéneos com um menor GWP. A evolução mais recente é a série VRV 5 S, com um desenvolvimento totalmente novo que incorpora todos os avanços tecnológicos mais recentes, como o R-32 com um baixo GWP.

Primeiro VRV 5 instalado em Portugal

VRV 5: características e benefícios

Sustentabilidade superior

  • Equivalente de CO2 reduzido graças ao uso do fluido frigorigéneo R-32
    • GWP 71% mais baixo ao nível do sistema!

  • Fluido frigorigéneo de componente único, fácil de reutilizar e reciclar
  • Sustentabilidade superior ao longo de todo o ciclo de vida, graças a uma eficiência sazonal real e líder do mercado
  • Ideal para a sua certificação de construção ecológica, graças ao fluido frigorigéneo com menor GWP

Manutenção e manuseamento líderes da indústria

  • Gama de ventilador simples e altura de instalação baixa
  • Fácil de transportar graças ao design compacto
  • Área de acesso ampla, para alcançar facilmente todos os componentes principais
  • Sem necessidade de manutenção de fugas na maioria das instalações

A melhor versatilidade de design da sua classe

  • A tecnologia Shîrudo permite uma instalação flexível da unidade interior em divisões com uma superfície mínima de 10 m²
  • Pressão sonora diminuída até 39 dB(A) graças a 5 níveis sonoros reduzidos para adaptar à aplicação
  • Definição de pressão estática automática até 45 Pa para permitir condutas

Concebida para conforto

  • Controlo intuitivo online e por voz
  • Temperatura variável do fluido frigorigéneo para um excelente conforto
  • Nova unidade interior concebida especialmente para divisões pequenas e com um bom isolamento

Máxima flexibilidade desde o primeiro instante.

Com a tecnologia Shîrudo, o sistema VRV 5 adequa-se a aplicações de divisões pequenas no edifício, sem necessidade de considerações e equipamento adicionais no terreno.

Graças às medidas integradas na fábrica, o VRV 5 é o mais flexível e rápido de integrar, totalmente em conformidade com as normas de produto mais recentes.

Hub central Zome com escritórios multifuncionais

Escolher o VRV 5 foi uma escolha fácil: tecnologicamente superior, maior eficiência energética e sustentabilidade ambiental. Descubra porque é que o VRV 5 foi a escolha preferida pelo cliente e o instalador!

1. Permutador de calor de 3 fiadas exclusivo

✓ Contribui para a máxima eficiência sazonal

2. Grelha especialmente concebida

✓ Perda pressão reduzida

✓ Sem risco de alcançar o ventilador acidentalmente

3. Novo design de estrutura com quatro manípulos para um fácil transporte

4. Novo design de ventilador assimétrico

✓ Duas definições de pressão estática elevada

✓ Níveis sonoros reduzidos

5. Dimensões compactas

✓ Fácil de transportar e ocultar graças ao tamanho compacto e ao design de ventilador único

✓ Menor uso de recursos naturais para produção

6. PCB arrefecido por fluido frigorigéneo

Com integração de:

✓ Entrada de seletor de frio/quente

✓ Ecrã de 7 segmentos para uma leitura de erros e definições mais rápida e precisa

7. Novas válvulas de corte

✓ Reposicionadas para permitir a ligação frontal ou lateral

✓ Forjadas para maior fiabilidade

8. Compressor "swing" exclusivo da Daikin

✓ Sem possibilidade de abrasão

✓ Sem possibilidade de fuga de fluido frigorigéneo

✓ Elevadas eficiências sazonais

Unidades interiores conectáveis

Cassete "Round Flow"360° de insuflação de ar para um ótimo nível de eficiência e confortoFXFA-A
Cassete totalmente planaDesign exclusivo que se integra totalmente no tetoFXZA-A
Unidade de condutas baixo perfilDesign fino para uma instalação flexívelFXDA-A
Unidade de condutas de média pressão estáticaA unidade de pressão estática média mais fina, mas mais potente do mercado!FXSA-A
Unidade muralPara divisões sem tetos falsos nem espaço livre no chãoFXAA-A

Vantagens do R-32

› Menor potencial de aquecimento global (GWP): apenas 1/3 do R-410A

› Menor carga de fluido frigorigéneo 15% menos em comparação com o R-410A

› Maior eficiência energética

› Fluido frigorigéneo de componente único, fácil de manusear e reciclar