Concebida para conforto
Oferecendo a eficiência mais elevada, a série Sky Air A utiliza a Tecnologia de volume variável de fluido frigorigéneo Daikin (VRT) para otimizar o conforto e a flexibilidade para as necessidades de cada cliente.
Ideal para o centro das cidades e áreas urbanas, a nova gama oferece a solução de climatização mais silenciosa disponível no mercado.
A série Sky Air A fornece o derradeiro controlo através de um dispositivo móvel ou tablet utilizando o novo intelligent Tablet Controller e o serviço Daikin Cloud.
Estabeleça ligação à Daikin Cloud para aceder às suas unidades a partir de qualquer lugar e em qualquer altura
- Ideal para aplicações comerciais de pequena a média dimensão e Acordos Internacionais
- Monitorize vários locais para reduzir o consumo de energia
- A interface fácil de usar garante um controlo climático simples
- Liga a todas as unidades interiores Daikin disponíveis, como a cassete round flow e cassete totalmente plana
A Daikin no centro do sistema
Uma solução preparada para o futuro, a nova série Sky Air A coloca a inovação patenteada Daikin no centro do sistema.
- Compressor "swing" de elevada eficiência, concebido e fabricado especificamente para utilização com fluido frigorigéneo R-32
- Tecnologia Bluevolution, capaz de atingir uma eficiência energética superior até A++ (SEER até 8,22), reduzindo os custos de funcionamento e o impacto ambiental
- Os instaladores podem contar com fiabilidade em todas as condições atmosféricas, graças às novas passagens de fluido frigorigéneo e componentes elétricos arrefecidos por fluido frigorigéneo
Tecnologia Bluevolution
A gama Daikin Bluevolution incorpora fluido frigorigéneo R-32, o mais eficiente a nível energético disponível no mercado para aplicações comerciais ligeiras.
Lançado pela Daikin em 2014 em sistemas split pequenos, os benefícios conhecidos do R-32 incluem:
- Impacto ambiental reduzido
- Um potencial de aquecimento global (GWP) 68% inferior a outros fluidos frigorigéneos comuns, como R-410A
- Redução do consumo de energia e faturas
- Custos de manutenção reduzidos, uma vez que não são necessárias manutenções de fugas anuais
A série Sky Air A oferece o derradeiro controlo da climatização para pequenas a grandes empresas
- A interface fácil de usar garante um controlo simples
- O Controlador online permite controlar uma única loja facilmente a partir do smartphone, a qualquer altura e em qualquer lugar
- O Intelligent Tablet Controller permite monitorizar e controlar vários locais para as contas-chave e aplicações comerciais de pequena a média dimensão.
- Integração de alarmes e possibilidade de assistência remota por gestores técnicos
Gama completa de baixo perfil, com um único ventilador
A Daikin Sky Air série A é a única gama que oferece uma unidade exterior com um único ventilador de 3,5 até 25 kW.
Todas as unidades podem ser facilmente manuseadas e o design compacto oferece mais flexibilidade de instalação.
Benefícios para o instalador
- O novo Sky Air tem uma pega reposicionada para facilitar o transporte;
- Um tamanho compacto que permite um manuseamento simples por apenas duas pessoas;
- Um painel frontal renovado oferecendo acesso aos principais componentes em poucos segundos
Ajuda sempre à mão
Com o objetivo de ser a melhor solução para instaladores do mercado, a nova série compromete-se a prestar assistência no local, facilitando o planeamento e a instalação.
- Unidades exteriores mais leves e compactas para facilitar a colocação no local, estrutura com 1 só ventilador até 14 kW
- Instalação mais rápida, visto que vem com pré-carga de gás até 40m
- Placa frontal giratória para acesso fácil a componentes essenciais do sistema
- Novo visor de 7 segmentos para leitura fácil de erros e definições do sistema
- Função de verificação de fugas integrada para reduzir as verificações no local e melhorar a fiabilidade
Leia mais sobre como o revendedor de roupa JBC conduziu um ensaio no local com a Daikin para avaliar os lucros gerados pela tecnologia de Temperatura de Refrigerante Variável (VRT).
Atualização para a tecnologia Bluevolution e série Sky Air A
Com a nova tecnologia de substituição incluída em todas as unidades da série Sky Air A, a gama oferece uma forma muito mais rápida, simples e fiável de substituir sistemas existentes por uma solução preparada para o futuro, para o abandono progressivo do gás F.
- Eficaz a nível de custos e tempo, o processo de substituição requer apenas a substituição das unidades interiores e exteriores, mantendo a tubagem
- Limita quaisquer interrupções potenciais e resulta num sistema que reduz significativamente o consumo de energia e as faturas
Os três novos líderes
| Série Sky Air Alpha | Série Sky Air Advance | Sky Air Active-series | |||
| RZAG-A | RZAG- NV1 / NY1 | RZASG- MV1 / MY1 | RZA-D | AZAS-MV1 / MY1 | |
| Eficiência sazonal - Utilização inteligente da energia | A++ | A++ | A+ | - | A |
| Tecnologia de substituição | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperatura variável do fluido frigorigéneo | ● | ● | |||
| Aplicação dupla/tripla/dois pares | ● | ● | ● | ||
| Funcionamento garantido até -20 °C | ● | ● | ● | ||
| Arrefecimento de salas técnicas | ● | ● | ● | ||
Vantagens para o instalador
| Caixa de ventilador simples compacta | ● | ● | ● | ● | ● |
| PCB arrefecidos por fluido frigorigéneo | ● | ● | ● | ● | |
| Comprimento máximo da tubagem | 50m | 85m | 50m | 100m | 30m |
Encontra informações mais detalhadas no catálogo.
Catálogo
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB