Aquecimento
Uma bomba de calor híbrida Daikin Altherma determina automaticamente a combinação de aquecimento mais económica e eficiente em termos energéticos.
Conforto ideal
Todos os sistemas de aquecimento foram concebidos para funcionar tão bem que se esquecerá da sua presença. Os controlos inteligentes e o funcionamento silencioso tornam as soluções Daikin a companhia perfeita para viver...
Arrefecimento
Integre arrefecimento para uma solução completa que se integra perfeitamente com a tubagem e cablagem existentes.
Instalação fácil e rápida:
3 componentes
> Unidade exterior de bomba de calor
> Unidade interior de bomba de calor
> Caldeira de condensação a gás
Uma vez que a unidade interior da bomba de calor e a caldeira de condensação a gás são fornecidas como unidades separadas, são mais fáceis de manusear e instalar. A unidade interior da bomba de calor é facilmente instalada na parede com a ajuda de uma placa tipo negativo. Com as interligações rápidas, a caldeira de condensação a gás é facilmente ligada à unidade interior da bomba de calor, resultando numa unidade muito compacta. De modo semelhante a todas as caldeiras a gás murais, todas as ligações são na parte inferior e é possível aceder a todos os componentes pela frente da unidade, tornando fácil e rápida qualquer intervenção à unidade.
Aplicação Daikin Residential Controller, com controlo por voz
- Controle o sistema de aquecimento em casa ou remotamente, através do smartphone
- Controle o sistema de aquecimento com comandos de voz
- Integração com o Assistente Google e o Amazon Alexa
- Outras funcionalidades incluem:
- Programação para uso diário ou modo de férias
- Controlar várias unidades/aumentar o desempenho
- Monitorizar o consumo de energia
-
Daikin Altherma hybrid heat pump_ECPEN15-729_Catalogues_EnglishPDF | 941.45KB