Porquê escolher
O novo Pequeno Chiller Inverter?
- Baixo impacto ambiental
O novo Pequeno Chiller Inverter R-32 oferece os mais baixos níveis de emissões de CO2 diretos e indiretos. Isto faz com que seja uma série que respeita o ambiente, também graças ao uso de R-32, reconhecido por ser um fluido frigorigéneo sustentável e com um baixo GWP - Eficiência de classe superior
Esta nova série destaca-se por ser capaz de oferecer os melhores níveis de eficiência do mercado, no modo de arrefecimento e aquecimento, permitindo poupanças substanciais nas faturas da eletricidade. - Liderança em tecnologia R-32
A Daikin pode contar com o mais elevado número de instalações de R-32 em todo o mundo. Isto significa não só ser a marca mais experiente, mas também a mais reconhecida e fiável a produzir a tecnologia R-32
- Possibilidades de aplicação infinitas
A série do novo Pequeno Chiller Inverter R-32 foi concebida para corresponder às necessidades da gama de aplicações mais ampla possível, das aplicações de arrefecimento industrial a aplicações residenciais, comerciais e de centros de dados. Tudo para oferecer aos clientes uma solução extremamente flexível adequada às suas necessidades - Soluções de sistema otimizado
A gestão de várias unidades em paralelo, bem como a lógica de controlo avançada para otimizar a produção de aquecimento e arrefecimento, bem como satisfazer as necessidades de água quente sanitária dotam esta nova Série de um conjunto completo de funcionalidades valiosas. - Conectividade avançada
A complexidade foi reduzida passando das ferramentas de hardware para software. Graças a uma nova aplicação de configuração, é possível permitir que as unidades desta série comuniquem com BMS externos.
- Design compacto
O novo Pequeno Chiller Inverter R-32 está disponível em três disposições diferentes, sendo que todas têm dimensões muito compactas, apesar da capacidade de arrefecimento/aquecimento que podem oferecer. Isso faz com que a série seja uma excelente solução para projetos em que o espaço é uma preocupação. - Rede de assistência alargada
Os clientes da Daikin, além de beneficiarem dos padrões de qualidade associados à marca, podem beneficiar da rede alargada Daikin de instaladores e equipas de assistência pós-venda em todo o mundo.
Três disposições diferentes
›› 16 - 25 kW
›› 1 152 mm x 802 mm
›› 32 - 50 kW
›› 1 752 mm x 802 mm
›› 64 - 90 kW
›› 3506 mm x 802 mm
Versões de apenas arrefecimento ou de bomba de calor:
- Gama de capacidade de arrefecimento: 16 – 90 kW
- Gama de capacidade de aquecimento: 16 – 90 kW
- EER: até 3,16
- SEER: até 5,41
- COP: até 3,41
- SCOP: até 4,19
- Compressor do tipo scroll com tecnologia inverter construído na Daikin
Principais características:
• Tecnologia totalmente inverter
• Grande intervalo de funcionamento: desde – 20 °C até 46 °C no modo de arrefecimento e desde 20 °C até 35 °C no modo de aquecimento
• Kit de alta temperatura disponível para aumentar os limites de funcionamento até 52 °C
• Água sanitária quente até 60 °C
• Melhores níveis de eficiência no mercado
• As mais baixas emissões diretas e indiretas de CO2 no mercado
• Funcionamento silencioso
• Função principal/secundária de série
• Disponível com kit de bomba inverter com baixa e alta elevação
• Kit opcional de conectividade avançada incluindo: conectividade a qualquer BMS, Daikin on Site e à app Daikin para uma colocação em funcionamento rápida
Disposição:
• 1 ou 2 circuitos de fluido frigorigéneo
• Permutador de calor de chapa forjada otimizada
• Serpentina de condensação de cobre-alumínio otimizada
Adequado a aplicações de conforto e processo
- Condições de funcionamento
Aquecimento garantido durante todo o ano, produção de água quente até 60 °C e arrefecimento de -20 °C a 52 °C para corresponder a todas as necessidades de instalação do país.
Tecnologia totalmente inverter
A tecnologia mais avançada com os níveis mais elevados de eficiência e qualidade. Fiabilidade ímpar e comprovada graças à testagem dos chillers e componentes em diferentes locais, mesmo em condições de funcionamento extremas. Os compressores scroll Daikin podem beneficiar da tecnologia Inverter que aumenta o desempenho de eficiência da série, em carga total e parcial, o que é muito importante, uma vez que os chillers e as bombas de calor geralmente funcionam em condições de carga parcial a maior parte do tempo. Também são garantidos excelentes níveis de eficiência energética pelos Ventiladores controlados por inverter, que, a par dos Compressores scroll inverter, fazem deste Pequeno Chiller Inverter R-32 uma Série totalmente inverter. O intervalo de funcionamento da unidade pode ser alargado até ao limite de funcionamento padrão da unidade graças ao KIT DE ELEVADA TEMPERATURA AMBIENTE e um design elétrico específico para elevadas temperaturas ambiente (até 52 °C)
Gestão e conectividade do sistema
Principal / Secundário ou Modbus RTU de série para assegurar a conectividade perfeita da fábrica
Monitorização remota e otimização do sistema com a plataforma cloud exclusiva da Daikin, Daikin on Site.
›› Manutenção preditiva para evitar paragens
›› Visualização do consumo energético para reduzir os custos com a energia
›› Monitorize e controle o seu edifício onde quer que esteja através da plataforma Daikin On Site
›› Suporte de diagnóstico remoto para prolongar a vida útil do sistema
›› Gerir vários locais
A gama Pequeno Chiller Inverter R-32
-
EWAT-CZH
-
EWAT-CZN
-
EWAT-CZP