Skip to main content

EWAT-B

O primeiro chiller de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32 ecológico

Porquê escolher a

série de chillers EWAT-B?

  • Eficiência superior, SEER até 4,7.
  • Fluido frigorigéneo ecológico → O primeiro no mercado
  • Novos compressores scroll e permutadores de calor otimizados para R-32
  • O potencial de aquecimento global (GWP, Global Warming Potential) do fluido frigorigéneo R-32 é de 675, o que representa apenas um terço do potencial do fluido frigorigéneo R-410 frequentemente utilizado
  • O fluido frigorigéneo R-32 de baixo GWP insere-se na categoria A2L da ISO817 e pode ser utilizado em segurança em muitas aplicações, incluindo sistemas de água arrefecida
  • Uma vez que é um fluido frigorigéneo de um único componente, o R-32 é também mais fácil de reciclar e reutilizar, mais uma vantagem ambiental a seu favor
  • Vasta gama de capacidades: 80 – 700 kW
  • Bobina de condensação microcanal, para uma carga de fluido frigorigéneo reduzida
  • Versões de eficiência Silver e Gold
  • 3 configurações sonoras
  • Compatibilidade total com Daikin on Site
  • Novas configurações de kit hidrónico (bomba simples e dupla, depósito de inércia, VFD)
  • Sobreposição de versão de circuito simples e duplo entre 150 kW e 350 kW
    ›› As unidades de circuito simples englobam 2 ou 3 compressores
    ›› As unidades de circuito duplo englobam 4, 5 ou 6 compressores
  • Vastas listas de opções
  • Opção de modulação da velocidade do ventilador (VFD)

Duas disposições diferentes

Disposição em V simples

›› Disposição de baixo perfil

›› Maior flexibilidade: nova configuração
sonora intermédia para as versões Silver
e Gold

Disposição em V modular

›› Nova disposição

›› Melhor eficiência em carga parcial (SEER)
vs. geração anterior:

›› +4% com organização
standard

›› +7% com opção de ventilador VFD

Novas opções de free cooling sem glicol na gama de chillers EWAT~B:

  • Migração para free cooling – Ligeira
  • Migração para free cooling – Completa
  • Migração para free cooling – Completa com kit hidrónico
Migração para free cooling – Ligeira:

Uma vez ativada, esta solução permite a migração natural do fluido frigorigéneo do evaporador para o condensador, contornando simultaneamente os compressores e a válvula de expansão. Graças ao design dos permutadores, com quedas de pressão extremamente baixas, esta solução não requer dispositivos adicionais para bombear o fluido frigorigéneo, uma vez que utiliza o princípio de migração natural. A capacidade free cooling atingível corresponde a 25% da capacidade de arrefecimento nominal da unidade.

Migração para free cooling – Completa:

Inclui um evaporador inundado adicional por circuito paralelamente ao permutador de calor de placas standard, o que permite uma melhoria dos desempenhos.

Esta solução utiliza o mesmo princípio da migração ligeira mas, ao estar equipada com um evaporador de "estrutura e tubo" adicional para o permutador de água, permite atingir uma maior capacidade. Graças ao design dos permutadores, com quedas de pressão extremamente baixas e maior distância na quota do condensador para o evaporador, esta solução consegue proporcionar uma capacidade free cooling equivalente a 75% da capacidade nominal da unidade.

Migração para free cooling – Completa com kit hidrónico:

Inclui a migração para free cooling completa e tubagem de distribuição do lado da água que permite a comutação automática do caudal de água entre o arrefecimento mecânico e o permutador de calor free cooling. A presença da tubagem adicional pode afetar a área útil de cobertura da unidade.

Vastas listas de opções

Incluindo as novas opções:

  • Depósito de inércia

Depósito de inércia montado na unidade disponível em toda a gama, para uma solução "plug and play".

  • Recuperação de calor parcial

Introdução do controlo da condensação, que permite manter a capacidade de recuperação de calor a temperaturas ambiente inferiores, com a unidade a funcionar em plena carga

Recuperação de calor a 35 °C de temp. ambienteRecuperação de calor a 20 °C de temp. ambiente
Atual~ 15%~ 3%
Nova~ 15%~ 15%
  • Bombas VFD e controlo do caudal variável

› Controlo da velocidade da bomba variável através de sinal de 0-10 volts externo
› Gestão da velocidade da bomba para "termóstato ligado" e "termóstato desligado"
› Controlo do caudal principal variável

Conectividade

mAP

›› App para Android

›› Replicar o controlador da unidade

›› Operar a unidade através de um dispositivo remoto (tablet, smartphone, PC)

›› Brevemente disponível na PlayStore

Opção de ecrã tátil portátil

›› Visor de 10”

›› Ecrã tátil

›› Rede: Sem fios, Bluetooth, GPS, GSM, ecc…

›› Interface: Cartão SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, áudio

Daikin on Site

Compatibilidade total com a plataforma baseada em nuvem Daikin on Site, que permite uma série de funcionalidades avançadas, entre as quais:

›› Monitorização remota

›› Otimização do sistema

›› Manutenção preventiva

Acesso remoto com um clique através de modem GSM ou LAN

A gama EWAT-B