Skip to main content

Características do produto

  • Fluido frigorigéneo R-32 ecológico com um baixo potencial de aquecimento global (GWP)
  • Principal produto em termos de eficiência energética e intervalo de funcionamento
  • Eficiência energética superior no mercado para arrefecimento e aquecimento até 3,6 para EER e até 3,52 para COP no funcionamento em carga total (até 4,92 para SEER e até 4,06 para SCOP no funcionamento em carga parcial)
  • Gama de capacidades: 74 - 640 kW
  • Bomba de calor com compressor do tipo scroll
  • 2 versões de eficiência e 3 configurações diferentes para um funcionamento silencioso
  • O modo silencioso do ventilador permite ao utilizador configurar intervalos de tempo detalhados, reduzindo a velocidade de rotação do ventilador e, consequentemente, reduzir as emissões de som
  • A incrível fiabilidade é garantida por um ou dois circuitos de refrigeração verdadeiramente independentes com dois ou três compressores
  • O novo controlador MicroTech IV fornece avançadas características de controlo
  • 2 disposições diferentes: Serpentina paralela e Serpentina em V dupla
  • Eficiência energética

    A nova bomba de calor R-32 da Daikin oferece os mais elevados níveis de eficiência no mercado, em arrefecimento e aquecimento.

  • Sustentabilidade

    Graças à utilização de R-32 e aos elevados níveis de eficiência oferecidos, esta série proporciona as mais baixas emissões diretas e indiretas de CO2.

A gama EWYT-B