Skip to main content

Unidade mural e elegante

Quando a inovação se combina com a criatividade.

Elegância Stylish para o seu lar

Tire partido da combinação perfeita de excelente design e tecnologia de climatização avançada com a nossa unidade mural galardoada Stylish.

Concebida para corresponder às suas necessidades

Descubra uma solução de climatização galardoada em quatro opções de cores elegantes.

Arrefecimento e aquecimento premium

Usufrua de um clima perfeito durante todo o ano.

O melhor desempenho da sua classe

A nossa tecnologia inovadora oferece um desempenho avançado e um funcionamento fiável.

Controlo de climatização inteligente

Gira facilmente o sistema Stylish com o controlo remoto por infravermelhos ou através da aplicação, Alexa ou Google Home.

Acerca do sistema Stylish

bg-image

Design galardoado

O sistema Stylish integra-se perfeitamente no seu interior graças a quatro opções de cores elegantes (branco, prateado, preto e preto blackwood) e ao design sofisticado. Com cantos curvos e dimensões reduzidas, Stylish é a unidade com o design mais compacto disponível no mercado.

Prémio Good Design Award 2017 com logótipo.
'iF' Design Award 2018.
Vencedor do prémio Reddot award 2018 com logótipo

Conforto superior

Usufrua do melhor conforto e eficiência energética graças às tecnologias inovadoras como o ventilador de ruído reduzido, sensores térmicos inteligentes e distribuição inteligente da temperatura ambiente.

Ar limpo e saudável

Respire um ar limpo e saudável com as várias tecnologias de filtros Daikin que removem partículas, alergénios e odores.

bg-image

Controlo de climatização inteligente

O sistema Stylish oferece diferentes formas de gerir o seu ambiente doméstico. Controle a unidade utilizando o controlo remoto por infravermelhos ou faça a gestão da mesma digitalmente através da aplicação Daikin Residential Controller no smartphone ou dos controlos por voz Alexa ou Google Home.

Disponível em 4 cores: branco, prateado, preto e preto blackwood

Design compacto e funcional adequado a todos os interiores.

-NOVA- cor preto mate

bg-image

Saber mais

Porquê escolher a unidade Stylish?

bg-image

Design galardoado

Inspirada nas suas antecessoras, Daikin Emura e Ururu Sarara, a unidade Stylish foi reconhecida com o prémio Good Design Award pelo seu aspeto inovador e pelas suas capacidades funcionais. Este prémio reconhece também a unidade Stylish pela sua capacidade de alcançar novos padrões de conforto e energia na indústria AVAC-R. A unidade Stylish recebeu um IF design award e Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios representam duas das maiores e mais prestigiosas competições no mundo.

Prémio Good Design Award 2017 com logótipo.

Disponível em 4 cores: branco, prateado, preto e preto blackwood

Design compacto e funcional adequado a todos os interiores.

-NOVA- cor preto mate

Vista lateral, superior e inferior da unidade Daikin Stylish.

Design elegante

  • Os utilizadores podem optar entre três cores diferentes (branco, prateado e preto blackwood)
  • Os cantos curvos criam um design discreto e que permite poupar espaço
  • As dimensões reduzidas fazem com que seja a unidade com o design mais compacto do mercado
  • O painel simples permite variar a textura e a cor para se combinar facilmente com qualquer divisão

Design inteligente e eficiente

  • Sensores inteligentes para otimizar o desempenho
  • O efeito Coanda otimiza a distribuição da temperatura ambiente
  • O ventilador melhorado oferece uma elevada eficiência com níveis sonoros reduzidos
  • A tecnologia avançada alcança um maior conforto e eficiência energética

Um olhar mais atento sobre a unidade Stylish,

e as tecnologias em ação

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?