- Aquecimento
- Arrefecimento
- Água quente
- Apoio solar
Aquecimento
As bombas de calor extraem calor do ar exterior, tornando o aquecimento da sua casa um processo eficiente em termos energéticos.
Arrefecimento
Alimentadas por fontes de energia renovável, as bombas de calor arrefecem a sua casa sem consumir grandes quantidades de energia.
Água quente
A combinação de uma bomba de calor com um depósito de água quente sanitária produz água quente suficiente e a elevada eficiência para si e para a sua família.
Apoio solar
O apoio solar opcional é uma fonte de energia gratuita que pode produzir até 70% da água quente sanitária.
Como funciona uma bomba de calor
Uma bomba de calor controla a temperatura transferindo calor. Estes são os três componentes essenciais para uma bomba de calor: a unidade exterior (evaporador), a(s) unidade(s) interior(es) (condensador) e o fluido frigorigéneo. O fluido frigorigéneo transfere o calor à medida que circula entre a(s) unidade(s) exterior(es) e interior(es).

- O evaporador extrai energia da fonte renovável (ar, água, geotérmica ou solar) forçando o líquido a transformar-se num gás.
- O compressor comprime o gás, que eleva a sua temperatura.
- O condensador permuta o calor do gás para o sistema de aquecimento e o gás regressa a um estado líquido.
- A válvula de expansão reduz a pressão do fluido frigorigéneo, que desencadeia a evaporação e o ciclo volta ao início.
Simplesmente invertemos este ciclo para arrefecer a sua casa.
Ideal para substituir caldeiras a gás
As bombas de calor ar-água de média temperatura são ideais para substituir caldeiras a gás em casas construídas entre 1990 e 2000.
São compatíveis com pavimento radiante e com radiadores de baixa temperatura. Desenvolvidas e fabricadas na Europa para a Europa, as bombas de calor Daikin adaptam-se a qualquer clima europeu, durante todo o ano.


Alimentadas por energia renovável
Ao extraírem energia renovável do ar, as unidades Daikin Altherma de baixa temperatura aquecem, arrefecem e fornecem água quente para a sua casa de forma sustentável.
- Alimentadas por 75% de energia renovável extraída do ar e 25% de eletricidade
- Recebeu uma etiqueta energética A+++ pelo seu aquecimento ambiente
- Combine a sua bomba de calor com apoio solar para aumentar as suas poupanças de água quente

Sempre em controlo
Transfira a aplicação Daikin Residential Controller, ligue a unidade ao Wi-Fi e controle a sua climatização a partir de qualquer lugar. Não podia ser mais fácil.
Compatível com uma grande variedade de emissores
Os sistemas de bomba de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura são compatíveis com vários emissores de aquecimento e arrefecimento. Desta forma, pode selecionar a combinação ideal para a sua decoração interior.