Skip to main content

Nexura

Aqueça e arrefeça a sua casa com o novo modelo de bomba de calor ar-ar que combina convecção e aquecimento radiante.

O aquecimento radiante maximiza o conforto

Através de uma pressão num botão, o painel frontal de alumínio Daikin Nexura aquece como um radiador. Funcionando com a eficiência energética de uma bomba de calor e proporcionando o conforto de um radiador tradicional, o Nexura combina aquecimento radiante e convecção para aquecer a sua casa em alguns minutos.

Sempre sob controlo

Transfira a aplicação do Controlador Online Daikin, ligue o Nexura a Wi-Fi e controle a climatização a partir de qualquer local. Não podia ser mais fácil.

Concebido para o silêncio e a tranquilidade

Funcionando a apenas 19 dBA, nunca se ouve a unidade a funcionar.

Para uma divisão ou mais, a escolha é sua

Com os sistemas múltiplos Daikin, pode ligar até 5 unidades interiores a 1 unidade exterior. Cada unidade interior pode ser controlada individualmente.

Design moderno e minimalista

O design suave e as linhas fluidas do Nexura integram-se perfeitamente com decorações interiores modernas. Montado em posição baixa na parede, embutido ou no chão, o Nexura é compacto e encaixa-se confortavelmente por baixo de uma janela ou noutros espaços reduzidos.

Energeticamente eficiente

  • Alimentado por 80% de energia renovável do ar e 20% de eletricidade
  • A tecnologia inverter aumenta as poupanças de energia em 30%
  • O modo Econo reduz o consumo de energia em 30%
  • Por cada 1 kW utilizado, o Nexura produz mais de 4 kW de capacidade de aquecimento ou arrefecimento, o que significa que é 400% mais eficiente do que uma unidade tradicional gerando 1 kW de capacidade de aquecimento ou arrefecimento por 1 kW consumido
  • Painel de calor radiante

    Ao premir um botão, o painel frontal em alumínio aquece de modo semelhante a um radiador tradicional e oferece calor radiante adicional.

  • Aquecimento no inverno e arrefecimento no verão

    Alimentado por energia renovável e equipado com a nossa tecnologia inverter exclusiva, o Nexura otimiza a fatura de eletricidade e oferece arrefecimento no verão e aquecimento no inverno.

  • Ar limpo e saudável

    O filtro de purificação do ar do Nexura retém e remove partículas de pó microscópicas, alergénios, odores, bactérias e vírus, mantendo o ar limpo e saudável.

Produtos relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?