Descubra a nossa gama de emissores de aquecimento e arrefecimento
- Convetores para bomba de calor Daikin Altherma
- Piso radiante
Convetores para bomba de calor Daikin Altherma
A correspondência perfeita para qualquer bomba de calor, o convetor para bomba de calor Daikin funciona de forma semelhante a um radiador, mas pode utilizar-se para aquecer e arrefecer uma divisão

Piso radiante
Sinta o máximo conforto na sua habitação ao combinar o piso radiante Daikin com uma bomba de calor, para manter as suas divisões acolhedoras no inverno e oferecer arrefecimento agradável no verão

Descubra o nosso emissor de aquecimento e arrefecimento
Mais informações sobre as bombas de calor
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.
Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.
Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).
Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.
O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.
O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.
As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.
Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.
Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.
Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.
Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.
O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.
Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.
As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.
Desfrute da diferença Daikin
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar