Skip to main content

Informações sobre o produto

Pressão Sonora
de apenas 27 dBA
Capacidade de aquecimento e arrefecimento (kW)
até 7.0 / 6.0
Etiqueta energética aquecimento
até A+
Etiqueta energética arrefecimento
até A+
# unidades interiores numa única unidade exterior (multi)
até 5
Dimensões da unidade interior (AxLxP)
750x620x200 mm

Conforto integrado de forma discreta

Escondido e fora da vista

Ao instalar a unidade no teto, obtém todos os benefícios sem perder espaço em casa

Casal feliz a descansar na cama a uma temperatura ambiente perfeita

Zonas múltiplas

Controle a temperatura em várias divisões com apenas uma unidade interior, de forma que alguns espaços fiquem mais quentes ou mais frescos do que outros

Homem relaxa numa cadeira e desfruta de ar à temperatura perfeita

Mais informações sobre sistemas de ar condicionado

A unidade interior da bomba de calor ar-ar faz parte de um sistema da bomba de calor ar-ar situado dentro de casa e fornece o ar condicionado ao espaço.

A escolha de uma unidade interior da bomba de calor ar-ar depende das suas necessidades específicas, mas é importante compreender como o sistema funciona como um todo. Existem diferentes sistemas de bomba de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado), cada com as suas próprias características. Um dos tipos mais populares utilizados em habitações é o sistema split, que é dividido em duas unidades: uma unidade interior e uma unidade exterior. Para aquecer, a unidade exterior extrai calor do ar exterior e transfere-o para dentro através da unidade interior — ou faz exatamente o contrário quando é preciso arrefecer a sua casa.


Há três tipos de unidades interiores de bombas de calor ar-ar:

Unidades murais

Os modelos murais (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) estão disponíveis em diferentes tamanhos e cores para combinar com o seu interior.

Unidades de chão

Os modelos de chão (Perfera Floor) são sistemas de ar condicionado que cabem perfeitamente sob um peitoril de janela ou numa divisão onde a altura é limitada.

Unidades de condutas para tetos falsos

Unidades de condutas para tetos falsos. Se não quiser uma unidade interior visível, é possível instalar uma bomba de calor ar-ar oculta em tetos suspensos ou paredes falsas.

Existem três opções para a colocação da unidade interior de uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado):

Uma unidade mural

A posição ideal de uma unidade mural é acima de uma porta ou no centro de uma divisão. Para garantir o melhor conforto, não é recomendado colocar a unidade sobre um sofá, a cabeceira da cama ou um armário grande. Assim, irá garantir uma distribuição uniforme do fluxo de ar por toda a divisão.

Uma unidade de chão

Uma unidade de chão pode ser instalada sob uma janela para evitar a obstrução do fluxo de ar. A unidade também não deve ficar bloqueada por mobília para garantir um fluxo de ar uniforme na divisão.

Uma unidade para tetos falsos

Estas unidades são instaladas num teto falso, oferecendo assim uma maior flexibilidade graças ao seu design compacto, visto que apenas as grelhas ficam visíveis. A área à volta da abertura de ventilação não deve ficar bloqueada por mobília e, idealmente, não deve ficar posicionada diretamente sobre um sofá ou a cabeceira da cama, de modo a garantir o máximo conforto.

Uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) é geralmente composta por duas unidades: a unidade interior e a unidade exterior. Estes são geralmente designados de sistemas “split”.

A unidade exterior split, montada numa parede exterior ou posicionada num jardim ou telhado, é a parte de uma bomba de calor ar-ar que contém o compressor, um ventilador helicoidal, uma placa de circuitos e um permutador de calor. A unidade exterior comprime o fluido frigorigéneo que extrai ou emite calor ou frio na divisão, de ou para a sua unidade interior complementar.

Para a sua bomba de calor funcionar corretamente, é fundamental que o sistema seja instalado corretamente. A instalação deve ser feita apenas por um técnico autorizado e num local adequado. A superfície deve ser suficientemente firme para suportar o peso e as vibrações da unidade e também deve haver espaço suficiente para o ar circular e para os tubos de ligação e os cabos de alimentação. Quaisquer plantas ou arbustos nas proximidades da sua bomba de calor devem estar situados a pelo menos um metro e têm de ser podados regularmente. A bomba também deve ser instalada num local de fácil acesso para efetuar reparações e outras operações de manutenção geral.

Perguntam-nos frequentemente porque não é possível colocar a bomba de calor no interior. Não poderiam ser instaladas no sótão ou num jardim de inverno ou marquise? A resposta é não. Isto porque, após algumas horas, a bomba de calor terá extraído todo o calor do ar, transformando o espaço onde se encontra num autêntico congelador. É por isso que as bombas de calor ar-ar precisam de acesso a ar exterior que flui livremente.

É importante distinguir entre assistência e limpeza. A manutenção e limpeza da bomba de calor ar-ar podem ser efetuadas pelo utilizador, ao passo que a assistência tem de ser efetuada por um engenheiro.

Consulte o manual da bomba de calor ar-ar e siga as instruções de limpeza.

  • Limpe as grelhas/abas de insuflação e retorno de ar com um pano húmido e certifique-se de que não estão obstruídas.
  • Geralmente, os filtros podem ser retirados e limpos facilmente, aspirados ou lavados com água morna e sabão.
  • Limpe a unidade exterior, lave-a cuidadosamente com uma mangueira para eliminar a sujidade e retire as teias de aranha. Limpe os resíduos de plantas e folhas acumulados ou depositados na parte de trás da serpentina. Tenha cuidado para não danificar as alhetas.
  • Atenção: as alhetas das serpentinas são muito afiadas. É recomendável usar equipamento de proteção individual adequado, incluindo luvas.
  • NÃO use gasolina, benzina, diluente, pó de polimento nem inseticida líquido.
  • NÃO use água ou ar a uma temperatura superior a 40 °C.
  • NÃO use componentes de polimento.
  • NÃO use escovas.

Aplicação Onecta: Controlos inteligentes, esteja onde estiver

Adicione a nossa aplicação Onecta intuitiva ao seu telefone para ter total controlo, onde quer que esteja. Os controlos por voz Alexa ou Google Home proporcionam-lhe uma operação mãos-livres.

Mulher usa uma aplicação para controlar a sua solução de aquecimento

Mais bombas de calor ar-ar

Cores disponíveis
A Daikin Emura é um ícone da climatização contemporânea, concebida para cativar
Cores disponíveis
Ar condicionado premiado, elegante e compacto, disponível em três cores

Comparar modelos (1)

Comparar modelos