Concebida para se adaptar ao seu gosto
- Mural
- De chão
- Teto falso
Mural
Os nossos sistemas de ar condicionado murais estão disponíveis em diferentes estilos e cores. Graças ao seu design único, integram-se no ambiente circundante e adaptam-se ao seu gosto.
De chão
Para distribuir o ar quente e frio pela divisão de forma eficiente, estas unidades integram-se na perfeição nos interiores modernos graças ao seu design suave e ao tamanho compacto.
Teto falso
A instalação discreta em tetos falsos permite que disponha de todas as vantagens do controlo de climatização inovador para qualquer interior, sem intrusão
Conheça os nossos sistemas de ar condicionado mais populares
Comparar modelos (1)
Comparar modelos
Cores
Cores
Resumo
Pressão Sonora
Pressão Sonora
Capacidade de aquecimento e arrefecimento (kW)
Capacidade de aquecimento e arrefecimento (kW)
Etiqueta energética aquecimento
Etiqueta energética aquecimento
Etiqueta energética arrefecimento
Etiqueta energética arrefecimento
# unidades interiores numa única unidade exterior (multi)
# unidades interiores numa única unidade exterior (multi)
Dimensões da unidade interior (AxLxP)
Dimensões da unidade interior (AxLxP)
Em detalhe
Design
Comfort
Onecta
Compare os nossos modelos
Arrefecimento e aquecimento multidivisões
- Sistema Multi
- Sistema Multi+
- Sistema em par
Multi: Aquecimento e arrefecimento até cinco divisões
Aqueça e arrefeça várias divisões ao ligar uma unidade exterior a cinco unidades interiores
Multi+: Controlo sobre aquecimento e arrefecimento de várias divisões e água quente sanitária para a sua habitação
Aqueça e arrefeça a sua habitação e produza água quente sanitária, ao ligar uma unidade exterior com, no máximo, quatro unidades interiores e um depósito de água quente sanitária
Sistema em par: para uma divisão
Aquecimento e arrefecimento para uma divisão ao ligar uma unidade exterior a uma unidade interior
Assista e aprenda sobre sistemas de ar condicionado
Relaxe e desfrute ao aprender tudo o que precisa de saber sobre as nossas soluções com estas histórias, cuidadosamente selecionadas para si
Mais informações sobre sistemas de ar condicionado
A unidade interior da bomba de calor ar-ar faz parte de um sistema da bomba de calor ar-ar situado dentro de casa e fornece o ar condicionado ao espaço.
A escolha de uma unidade interior da bomba de calor ar-ar depende das suas necessidades específicas, mas é importante compreender como o sistema funciona como um todo. Existem diferentes sistemas de bomba de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado), cada com as suas próprias características. Um dos tipos mais populares utilizados em habitações é o sistema split, que é dividido em duas unidades: uma unidade interior e uma unidade exterior. Para aquecer, a unidade exterior extrai calor do ar exterior e transfere-o para dentro através da unidade interior — ou faz exatamente o contrário quando é preciso arrefecer a sua casa.
Há três tipos de unidades interiores de bombas de calor ar-ar:
Unidades murais
Os modelos murais (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) estão disponíveis em diferentes tamanhos e cores para combinar com o seu interior.
Unidades de chão
Os modelos de chão (Perfera Floor) são sistemas de ar condicionado que cabem perfeitamente sob um peitoril de janela ou numa divisão onde a altura é limitada.
Unidades de condutas para tetos falsos
Unidades de condutas para tetos falsos. Se não quiser uma unidade interior visível, é possível instalar uma bomba de calor ar-ar oculta em tetos suspensos ou paredes falsas.
Uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) é geralmente composta por duas unidades: a unidade interior e a unidade exterior. Estes são geralmente designados de sistemas “split”.
A unidade exterior split, montada numa parede exterior ou posicionada num jardim ou telhado, é a parte de uma bomba de calor ar-ar que contém o compressor, um ventilador helicoidal, uma placa de circuitos e um permutador de calor. A unidade exterior comprime o fluido frigorigéneo que extrai ou emite calor ou frio na divisão, de ou para a sua unidade interior complementar.
Sim, e se remodelar o seu imóvel e mudar para um sistema de ar condicionado renovável, estará a aumentar o valor da sua casa renovada, a beneficiar o ambiente e também as suas finanças. As bombas de calor podem ser instaladas em praticamente qualquer casa. No entanto, há alguns aspetos que devem ser tidos em consideração, principalmente no que diz respeito ao isolamento. Para uma bomba de calor funcionar com a máxima eficiência, a sua casa precisa de estar bem isolada, de modo a evitar ao máximo que o calor escape. Um engenheiro de aquecimento qualificado pode aconselhá-lo e indicar o que é necessário fazer na sua casa para a tornar adequada para um sistema de bomba de calor. Isto pode incluir a atualização do isolamento das paredes e do telhado. Também terá de ponderar a localização. A unidade exterior terá de ser instalada fora de casa e deverá situar-se num local de fácil acesso para quando precisar de limpar a unidade, ajustar as suas configurações ou fazer reparações na bomba de calor.
Sim, uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) pode fornecer água quente em sua casa. Com a solução Multi+ da Daikin, é possível oferecer aquecimento, arrefecimento e água quente com um só sistema. Liga até três unidades e um depósito de água quente sanitária, sendo compatível com um depósito de 90 e 120 litros e uma grande variedade de unidades interiores, proporcionando assim uma flexibilidade ímpar. A nossa solução Multi+ inclui um visor intuitivo de texto completo no depósito de água quente sanitária para monitorização e ajuste de todas as configurações, incluindo a temporização ou a temperatura da água.
As bombas de calor ar-ar da Daikin (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem atenuar as alergias, uma vez que capturam os alergénios no filtro e melhoram a qualidade do ar que respira. Além de oferecem aquecimento e arrefecimento, as bombas de calor ar-ar também removem poluentes, pólen e partículas do ar.
Algumas unidades Daikin também estão equipadas com um Flash Streamer e diferentes filtros, como o filtro desodorizante de apatite de titânio ou o filtro prateado de remoção de alergénios, rápidos e eficientes na redução dos poluentes no ar.
Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.
Para a sua bomba de calor funcionar corretamente, é fundamental que o sistema seja instalado corretamente. A instalação deve ser feita apenas por um técnico autorizado e num local adequado. A superfície deve ser suficientemente firme para suportar o peso e as vibrações da unidade e também deve haver espaço suficiente para o ar circular e para os tubos de ligação e os cabos de alimentação. Quaisquer plantas ou arbustos nas proximidades da sua bomba de calor devem estar situados a pelo menos um metro e têm de ser podados regularmente. A bomba também deve ser instalada num local de fácil acesso para efetuar reparações e outras operações de manutenção geral.
Perguntam-nos frequentemente porque não é possível colocar a bomba de calor no interior. Não poderiam ser instaladas no sótão ou num jardim de inverno ou marquise? A resposta é não. Isto porque, após algumas horas, a bomba de calor terá extraído todo o calor do ar, transformando o espaço onde se encontra num autêntico congelador. É por isso que as bombas de calor ar-ar precisam de acesso a ar exterior que flui livremente.
É recomendável que a assistência seja efetuada uma vez por ano por um engenheiro qualificado. A assistência agendada, a manutenção regular dos pontos de verificação e a limpeza de rotina do sistema prolongam a vida útil e mantêm a eficiência energética.
Sinais de que a bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) necessita de manutenção imediata:
Se a unidade de ar condicionado produzir mais ruído do que o habitual, os filtros poderão estar entupidos. Limpe a unidade removendo o pó com um aspirador. Se o ruído persistir ou se ouvir um gorgolejo, pode haver um problema mecânico. Deve ser chamado um técnico qualificado para examinar a unidade.
Obras de referência
Conheça as nossas obras de referência ao pormenor para decidir qual é a solução ideal para si
Desfrute da diferença Daikin
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar