Which standards regulate F-gas safety?
Two standards are applied to cover the safety regulations of refrigerants:
- Flammability (1, 2L, 2, 3): covered by the specific heat pump standard IEC60335-2-40 (Ed. 6) as it prevails over EN378:2016
- Toxicity (A or B): covered by the generic standard on refrigerants EN378:2016.
Limitations for flammability of A2L refrigerants are stricter than the ones for toxicity, so Shîrudo Technology focuses on offering maximum flexibility within the IEC60335-2-40 (Ed.6) requirements.
Peace of Mind
With Shîrudo Technology, Daikin ensures compliance to the product standard IEC60335-2-40 (Ed. 6) for indoor units. With factory-integrated refrigerant control measures, these systems are also the quickest and most flexible to design
There is no need for complex and time consuming calculations, even for small room applications.
For stress free design of any commercial building, validate your project in our Xpress software, featuring floor plan integration
Como tirar o máximo partido de um VRV R-32 ao abrigo da norma IEC60335-2-40 (Ed.6)?
A norma de produtos IEC60335-2-40 (Ed.6) especifica a superfície mínima da divisão que deve ser respeitada em função da quantidade total de fluido frigorigéneo do sistema e as medidas que podem ser implementadas para suavizar as limitações da superfície mínima da divisão
A verdadeira flexibilidade de um sistema é altamente dependente do respeito pelas considerações necessárias para selecionar, instalar e manter um sistema ao nível mínimo.
VRV 5 Heat Recovery
Como funciona a tecnologia Shîrudo
A tecnologia Shîrudo inclui 2 medidas de fábrica e sensores integrados num sistema VRV 5, com certificação CB atribuída por um organismo notificado (SGS CEBEC)
Isto oferece a flexibilidade necessária para qualquer divisão com a superfície mínima de 10 m², sem seleções morosas e medidas adicionais no terreno.
Para seleções inferiores a 10 m², contacte o representante de vendas local
VRV 5 S-series
Find out more about VRV 5
- Sensores integrados para detetar fugas de fluido frigorigéneo
- Alarme integrado
- Válvulas de corte integradas
- Integrado em todas as unidades interiores
- Com monitorização automática, deteta até as fugas de fluido frigorigéneo mais pequenas
- Ativa automaticamente medidas de resposta para o fluido frigorigéneo: um alarme e válvulas de corte
- Alarme local visual e audível integrado no controlo remoto por fios Madoka
- Pode ser integrado um alarme de supervisão adicional via:
- Uma definição local no controlador Madoka
- Um sinal de entrada que aciona um alarme de terceiros
- O PCB da unidade exterior
- O PCB de relé da unidade interior opcional
- O intelligent Touch Manager
- O fluido frigorigéneo é automaticamente recuperado na unidade exterior
- Após a recuperação, as válvulas de corte são fechadas e o fluido frigorigéneo é contido em segurança
Descubra como o VRV 5 é flexível
A superfície mínima de divisão necessária para um sistema VRV R-32 típico com 6,5 kg de fluido frigorigéneo é 39 m². Com a tecnologia Shîrudo, as unidades interiores VRV 5 podem ser instaladas em divisões com 10 m².
Saiba como o VRV 5 oferece flexibilidade ao seu projeto utilizando os sliders abaixo
Saiba mais sobre o VRV 5
Descubra mais informações sobre as diferentes normas relativas à segurança de Gases Fluorados abaixo
-
F-gas safety standards overviewPDF | 942.03KB