Como os purificadores de ar ajudam a combater o pólen e os alergénios em casa
As casas e os edifícios estão agora mais isolados do que nunca. Isso é positivo, mas também significa que quando as partículas de ar nocivas e o pólen entram na divisão, existe a possibilidade de nunca mais se livrar deles. Os nossos purificadores de ar são a solução perfeita para melhorar a qualidade do ar interior em casa e minimizar o efeito negativo do pólen para a saúde.
Quais são as vantagens dos purificadores de ar?
No interior, a concentração de partículas e gases potencialmente nocivos é duas a cinco vezes superior ao exterior. Os purificadores de ar Daikin asseguram que o ar dentro de casa ou do edifício é mais puro, saudável e limpo, aumentando o conforto e a segurança em casa. Graças a isso, pode usufruir no interior da frescura do ar exterior.
O ar fresco e saudável oferece várias vantagens. Os purificadores de ar removem o pólen, para que sofra menos de alergias e infeções respiratórias. A melhoria da qualidade do ar assegura um ambiente saudável para dormir e os odores desagradáveis são filtrados. Além disso, a Tecnologia Streamer da Daikin inativa mais de 99,9% do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
De que modo a Tecnologia Streamer Daikin marca a diferença?
A tecnologia de descarga de Streamer exclusiva da Daikin decompõe e remove os alergénios como bolores, ácaros e pólen, assim como os odores desagradáveis. A tecnologia Streamer exclusiva combate os vírus decompondo as proteínas à superfície e destruindo-as por oxidação para as tornar ineficazes e inofensivas.
Qual é o melhor purificador de ar para si?
Purificador de ar com tecnologia Streamer MC55W
Compacto, eficaz e silencioso graças à nova configuração inovadora.
- Ar limpo graças à tecnologia de descarga de plasma de iões ativos e flash streamer
- Filtro HEPA de elevada eficiência para reter até as partículas de pó mais finas
- Nível de ruído: até 19 dBA
- Velocidade de purificação do ar: 330 m³/h
- Adequado para divisões até: 78 m²* ou 41 m²**
* Área calculada em conformidade com a norma NRCC-54013-2011 utilizando o valor CADR testado de acordo com ANSI/AHAM AC-1-2015 e AHAM AC-1-2019
** Calculado com um método de teste baseado na Japan Electrical Manufacturers’ Association. Standard JEM1467
Purificador de ar com humidificação MCK55W
Humidificação e purificação do ar num só equipamento
Humidificação e purificação num só equipamento
Ar limpo graças à tecnologia de descarga de plasma de iões ativos e flash streamer
Filtro HEPA de elevada qualidade para reter as partículas de pó finas
Nível de ruído: até 19 dBA
Velocidade de purificação do ar: 330 m³/h
Adequado para divisões até: 78 m²* ou 41 m²**
* Área calculada em conformidade com a norma NRCC-54013-2011 utilizando o valor CADR testado de acordo com ANSI/AHAM AC-1-2015 e AHAM AC-1-2019
** Calculado com um método de teste baseado na Japan Electrical Manufacturers’ Association. Standard JEM1467
Usufrua de ar saudável no interior
Os purificadores de ar Daikin garantem um ar limpo, saudável e fresco.