Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Uma abordagem fresca ao conforto doméstico

O Daikin Altherma HPC é um convetor para bomba de calor que combina aquecimento e arrefecimento num só produto.

bg-image

O Daikin Altherma HPC pode combinar-se com a tubagem sob o pavimento e substituir radiadores antigos. Pode ligá-lo a bombas de calor de baixa temperatura para alcançar capacidades superiores.

Caudal de ar de um convetor para bomba de calor

O que é um convetor para bomba de calor

O modo de funcionamento de um convetor para bomba de calor é semelhante ao de um radiador, uma vez que ambos utilizam a convecção para aquecer uma divisão. Um radiador cria convecção através da passagem de água pelos tubos. Com um convetor para bomba de calor, o processo de convecção do radiador é mais rápido porque existe um pequeno ventilador atrás do mesmo, acelerando o ciclo de aquecimento.

Um convetor para bomba de calor cria a mesma temperatura ambiente que um radiador tradicional, mas com temperaturas da água inferiores no radiador, o que a longo prazo contribui para a poupança de energia direta por parte dos utilizadores.

Dimensões do Altherma HPC

Dimensões reduzidas

Com apenas 135 mm (de profundidade), este emissor de calor pode instalar-se em qualquer casa ou apartamento.

Dimensões do Altherma HPC - Profundidade
Ruído do Altherma HPC

Discreto

À medida que a unidade alcança o set point, um ventilador de modulação contínua reduz gradualmente a velocidade e produz menos ruído. A pressão sonora da unidade corresponde a 25 db(A) a 1 m quando o ventilador se encontra na definição de baixa velocidade.

Combinação do Altherma HPC com a gama Daikin Altherma 3

Combinação perfeita

Este convetor para bomba de calor insere-se perfeitamente na gama Daikin Altherma 3.

NOVIDADE! Controlo opcional da qualidade do ar interior para o modelo de chão

Qualidade do ar interior (QAI) é a qualidade do ar num edifício ou estrutura, respirado diariamente pelos ocupantes do edifício.

Ao planear novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou edifícios comerciais ligeiros, há muitos aspetos a considerar. Além dos fatores estruturais, há também as questões de aquecimento, arrefecimento e algo frequentemente negligenciado: a qualidade do ar interior.

Sabia que o ar interior que respiramos, seja em casa, no escritório ou num quarto de hotel, pode estar muito mais poluído do que o ar exterior?

  • 90 % da nossa vida é passada em espaços interiores
  • A qualidade do ar interior pode ser 2 a 5 vezes pior do que a do ar exterior devido a poluentes como o pólen, bactérias, etc.

Poluentes e partículas do ar interior

Com o sistema adequado (ar condicionado, ventilação, equipamento de purificação do ar), é possível filtrar os poluentes do ar, como pólen, fungos, poeiras de cimento, bactérias, vírus e germes.

Quanto mais pequenas forem as partículas, mais perigosas são para a nossa saúde, por isso são categorizadas consoante o seu tamanho.

​

NOVO! Opção para controlo da qualidade do ar interior para os modelos de chão

Qualidade do ar interior (QAI) refere-se à qualidade do ar num edifício ou estrutura, que é respirado todos os dias pelos seus ocupantes.

No planeamento de novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou edifícios comerciais, muitas coisas devem ser consideradas. Além dos fatores estruturais e do aquecimento e arrefecimento, existe também algo muitas vezes negligenciado: a qualidade do ar interior.

Sabia que o ar interior que respiramos, seja em casa, no escritório ou num quarto de hotel, pode ser muito mais poluído do que o ar exterior?

Partículas e poluentes do Ar interior

Com o sistema correto (ar condicionado, ventilação, purificadores de ar), os poluentes como pólen, bactérias, vírus ou germes podem ser filtrados do ar.

Quanto menores essas partículas, mais perigosas elas são para nossa saúde, portanto as mesmas são classificadas com base no seu tamanho.

Também disponível para uma aplicação montada na parede

O Daikin Altherma HPC é uma unidade compacta composta por uma estrutura metálica, incluindo todas as válvulas. A aplicação de fixação na parede poupa espaço no chão para mobília e decoração.

A profundidade de 129 mm é um incrível feito técnico que garante a melhor escolha num habitação residencial.

Quando a necessidade de aquecimento é inferior, a unidade modula o caudal de ar para abrandar o débito do ventilador e entretanto reduz o nível sonoro de funcionamento. Um ventilador de ligar/desligar padrão a funcionar simultaneamente à velocidade total pode aumentar a pressão sonora.

E para uma aplicação em condutas

Conheça

estes discretos

produtos.

Condutas
Condutas
Condutas
Condutas

O Daikin Altherma HPC pode ser instalado de 4 formas diferentes, permitindo uma instalação em praticamente todas as condições. A unidade pode ser posicionada na horizontal ou na vertical. Para uma instalação horizontal, no teto, são propostas 3 possibilidades diferentes:

› O painel de cobertura horizontal e a grelha vertical para saída de ar
› A grelha de entrada horizontal e a grelha vertical para saída de ar
› Grelhas de entrada e saída horizontais para saída de ar

Outras vantagens do Daikin Altherma HPC

Controlos

A Daikin oferece uma ampla variedade de controladores funcionais com um excelente design.

Rapidez e capacidade elevada

O Daikin Altherma HPC combina as vantagens do pavimento radiante residencial e dos radiadores. Proporciona aquecimento ou arrefecimento de capacidade elevada mais rapidamente e a temperaturas muito baixas (regime de 35/30°).

Caudal de ar modulado

Quando a necessidade de aquecimento é inferior, a unidade modula o caudal de ar para abrandar o débito do ventilador e entretanto reduz o nível sonoro de funcionamento. Um ventilador de ligar/desligar padrão a funcionar simultaneamente à velocidade total pode aumentar substancialmente o ruído.

Inversor CC

O Daikin Altherma HPC utiliza as tecnologias mais recentes para consumir menos eletricidade, mantendo simultaneamente um desempenho fiável.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?