Skip to main content

Três novos líderes: Série Daikin Sky Air A

Oferecendo o menor impacto ambiental e um conjunto único de eficiência energética e conforto, a série Sky Air mais inovadora até à data é fácil de instalar e controlar.

Gama exclusiva de ventilador simples ealtura de instalação baixa

A Série Daikin Sky-Air A é a única gama que oferece uma caixa de ventilador simples de 3,5 até 25 kW.

Todas as unidades podem ser facilmente manuseadas por apenas 2 pessoas e o design compacto oferece mais flexibilidade de instalação.

Concebida para conforto

Oferecendo a eficiência mais elevada, a série Sky Air A utiliza a Tecnologia de volume variável de fluido frigorigéneo Daikin (VRT) para otimizar o conforto e a flexibilidade para as necessidades de cada cliente.

Ideal para o centro das cidades e áreas urbanas, a nova gama oferece a solução de climatização mais silenciosa disponível no mercado.

A série Sky Air A oferece o derradeiro controlo da climatização para pequenas a grandes empresas

  • A interface fácil de usar garante um controlo simples
  • O Controlador online permite controlar uma única loja facilmente a partir do smartphone, a qualquer altura e em qualquer lugar
  • O Intelligent Tablet Controller permite monitorizar e controlar vários locais para as contas-chave e aplicações comerciais de pequena a média dimensão.
  • Integração de alarmes e possibilidade de assistência remota por gestores técnicos
bg-image

Ajuda sempre à mão

Com o objetivo de ser a melhor solução para instaladores do mercado, a nova série compromete-se a prestar assistência no local, facilitando o planeamento e a instalação.

  • Unidades mais leves e compactas para facilitar a colocação no local, caixa de ventilador simples inferior a 1 m até 25 kW
  • Instalação mais rápida, visto que o tubo pré-carregado mais longo atinge até 40m
  • Operacionalidade e gestão líder do mercado com acesso fácil a todos os componentes
  • Novo visor de 7 segmentos para leitura fácil de erros e definições do sistema
  • Função de verificação de fugas integrada para reduzir as verificações no local e melhorar a fiabilidade

bg-image

A Daikin no centro do sistema

Uma solução preparada para o futuro, a nova série Sky Air A coloca a inovação patenteada Daikin no centro do sistema.

  • Compressor "swing" de elevada eficiência, concebido e fabricado especificamente para utilização com fluido frigorigéneo R-32
  • Tecnologia Bluevolution, capaz de atingir uma eficiência energética superior até A++ (SEER até 8,22), reduzindo os custos de funcionamento e o impacto ambiental
  • Os instaladores podem contar com fiabilidade em todas as condições atmosféricas, graças às novas passagens de fluido frigorigéneo e componentes elétricos arrefecidos por fluido frigorigéneo

Tecnologia Bluevolution

A gama Daikin Bluevolution incorpora fluido frigorigéneo R-32, o mais eficiente a nível energético disponível no mercado para aplicações comerciais ligeiras.

Lançado pela Daikin em 2014 em sistemas split pequenos, os benefícios conhecidos do R-32 incluem:

  • Impacto ambiental reduzido
  • Um potencial de aquecimento global (GWP) 68% inferior a outros fluidos frigorigéneos comuns, como R-410A
  • Redução do consumo de energia e faturas
  • Custos de manutenção reduzidos, uma vez que não são necessárias manutenções de fugas anuais
bg-image

Leia mais sobre como o revendedor de roupa JBC conduziu um ensaio no local com a Daikin para avaliar os lucros gerados pela tecnologia de Temperatura de Refrigerante Variável (VRT).

bg-image

Atualização para a tecnologia Bluevolution e série Sky Air A

Com a nova tecnologia de substituição incluída em todas as unidades da série Sky Air A, a gama oferece uma forma muito mais rápida, simples e fiável de substituir sistemas existentes por uma solução preparada para o futuro, para o abandono progressivo do gás F.

  • Eficaz a nível de custos e tempo, o processo de substituição requer apenas a substituição das unidades interiores e exteriores, mantendo a tubagem
  • Limita quaisquer interrupções potenciais e resulta num sistema que reduz significativamente o consumo de energia e as faturas

Os três novos líderes

Série Sky Air AlphaSérie Sky Air AdvanceSky Air
Active-series
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Eficiência sazonal - Utilização inteligente da energiaA++A++A+-A
Tecnologia de substituição●●●●●
Temperatura variável do fluido frigorigéneo ● ●
Aplicação dupla/tripla/dois pares ●●●
Funcionamento garantido até -20 °C●● ●
Arrefecimento de salas técnicas●● ●

Vantagens para o instalador

Caixa de ventilador simples compacta ●●●●●
PCB arrefecidos por fluido frigorigéneo ●●●●
Comprimento máximo da tubagem50m85m50m100m30m
Encontra informações mais detalhadas no catálogo.

Catálogo

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?