A eletricidade estática é um fenómeno comum que pode causar sério desconforto, quer seja o cabelo colado à cara, os pequenos choques elétricos quando pegamos em alguma coisa ou os estalidos que ouvimos quando dois objetos se tocam. Nas aplicações industriais pode até causar defeitos graves. Gostaria de eliminar a eletricidade estática excessiva em sua casa? A solução é simples.
Como se forma a eletricidade estática?
A eletricidade estática é o resultado de um desequilíbrio entre cargas negativas e positivas num objeto. Essas cargas podem acumular-se à superfície de um objeto até encontrarem forma de serem libertadas ou descarregadas. Por exemplo, quando esfregamos os sapatos no tapete, o nosso corpo acumula eletrões extra. Os choques que sentimos quando tocamos num objeto ou numa pessoa logo de seguida são uma consequência desse excesso de eletrões a serem descarregados de nós para o objeto ou para a outra pessoa.
Qual é o papel da humidade relativa?
Já reparou que a eletricidade estática parece acumular mais depressa quando o ar está mais seco? Isso deve-se ao facto de a eletricidade estática ser diretamente influenciada pela humidade relativa em sua casa. A humidade no ar é um condutor natural, conduzindo para a terra potenciais cargas estáticas e, assim, dissolvendo a eletricidade. A humidade relativa tem de estar abaixo dos 40% para produzir carga estática. Um nível de humidade relativa entre 40 e 60% ainda permite a acumulação, mas a um nível significativamente menor, e a níveis acima de 55% de HR, nunca ocorre acumulação de carga estática. Por outras palavras, manter a humidade relativa em casa acima dos 40% irá ajudar a conduzir para a terra cargas estáticas e a reduzir a eletricidade estática excessiva, enquanto mantê-la acima de 55% eliminará por completo as cargas estáticas, criando o ambiente ideal para uma vida confortável.
Como posso diminuir a eletricidade estática em casa?
Manter a humidade relativa em casa acima dos 40% ajudará a diminuir a eletricidade estática excessiva. Para controlar de forma consistente os níveis de humidade em sua casa, poderá ser uma boa ideia instalar um humidificador evaporativo. O purificador de ar com humidificação da Daikin, por exemplo, consegue controlar e medir a humidade através do purificador de ar e, em simultâneo, introduz humidade no ar quando este está demasiado seco, mantendo um nível de humidade saudável e adequado na divisão. Adicionalmente, os purificadores de ar da Daikin mantêm o ar saudável e fresco decompondo os alergénios, eliminando as bactérias e removendo os odores desagradáveis, ao mesmo tempo que gerem os níveis de humidade e mantêm a eletricidade estática controlada.
DICA PROFISSIONAL
Tem dificuldade em controlar a humidade relativa e a eletricidade estática em casa? Experimente minimizar o número de máquinas geradoras de calor e remover os tapetes e carpetes.
Explore a nossa gama de purificadores de ar com humidificação
Invista num clima interior mais fresco, saudável e confortável, sem eletricidade estática: conheça a nossa gama completa de purificadores de ar com humidificadores integrados.