Skip to main content

Regulamento relativo a gás F

O regulamento relativo a gás F e as suas implicações para o mercado AVAC-R

Sem proibição de HFC mas um abandono progressivo, porquê?

Porquê um abandono progressivo?

›› A UE pretende reduzir o impacto ambiente dos gases F, reduzindo o consumo equivalente a CO2 de HCFs

Sem proibição ou abandono progressivo:

›› Os HFCs são importantes em muitas aplicações graças à eficiência energética, segurança e benefícios económicos
›› Os HFCs são progressivamente abandonados para um nível que permite crescimento sustentável e investimentos, para além de 2030

Abandono progressivo dos gases F

Medição dos HFC em equivalentes de CO2

Os objetivos de abandono progressivo são expressos em equivalentes a CO2 [= kg x GWP] e não são específicos dos fluidos frigorigéneos. A legislação não proíbe por completo qualquer fluido frigorigéneo específico. Isto significa que não existem dúvidas de que os fluidos frigorigéneos estarão disponíveis durante a vida útil do equipamento (por exemplo, R-410A para sistemas DX).

Medição dos HFC em equivalentes de CO2
  1. Esquema de abandono progressivo para novo gás HFC. O gás HFC reutilizado não está sujeito ao esquema de abandono progressivo, como tal a necessidade total está acima desta linha.
  2. Maior corte em mercados não-A/C (por exemplo, R-404A para refrigeração).
  3. Aumento da utilização do R-32 como alternativa ao R-410A.
  4. Reserve o R-410A para aplicações específicas, por exemplo, VRV...

Estamos um passo à frente do regulamento relativo a gás F

O ambiente ocupa um lugar especial no nosso coração, por isso desempenha um papel muito importante na nossa filosofia corporativa. Somos líderes em legislação ambiental e inovação porque os nossos produtos:

  • Usam fluidos frigorigéneos com menor GWP

    • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
    • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
    • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
  • Têm uma carga reduzida

    • Até 30% de redução graças ao R-32
    • No mínimo, 15% de redução graças ao microcanal
  • Reutilização do fluido frigorigéneo no fim da vida útil

    • O R-410A estará disponível durante a vida útil das instalações

Sem proibição geral de fluidos frigorigéneos, mas algumas aplicações têm limites de GWP

Exemplos dos limites GWP no setor HVAC-R ›› A Daikin já tem a resposta!

Limites GWP nas novas aplicações

  • Sistemas de ar condicionado single split com uma carga de fluido frigorigéneo abaixo dos 3 kg
    › Limite GWP de 750 a partir de 2025
    › Ação líder de mercado da Daikin, mudar de R-410A para R-32 (GWP 675)
    › Limite GWP dos sistemas de ar condicionado portáteis: 150
  • Sem limite em single split acima dos 3 kg
  • Sem limite em sistemas multi split/VRV
  • Equipamento de refrigeração estacionário
    › A partir de 2020: uma proibição dos fluidos frigorigéneos com GWP > 2.500
    › A partir de 2022: Limite GWP de 150 em sistemas de refrigeração centralizados multipack para utilização comercial com uma capacidade de 40 kW ou mais
    › Exceto para sistemas em cascata nos quais o circuito de fluido frigorigéneo tem um limite GWP de < 1.500

Limites GWP nas instalações de assistência

  • Sem proibição de assistência para setor de aquecimento
  • Sem proibição de assistência para setor de A/C
  • Proibição de assistência para todo o equipamento de refrigeração estacionário com carga de fluido frigorigéneo > 40 TCO2 eq (por exemplo, sistema com R-404A ≥ 10 kg)
    › Utilização de fluido frigorigéneo reciclado até 01/01/2030
    › Utilize um fluido frigorigéneo com GWP baixo para substituir o fluido frigorigéneo existente (por exemplo, Daikin: utilize R-407H para substituir R-404A)

Transfira o nosso folheto sobre gás F

Artigos relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?