Skip to main content

Bomba de calor Híbrida

Las unidades Daikin Altherma Híbrida están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A++.

Unidad exterior: EVLQ08CV3

Caldera: EHYKOMB33AA2

Unidad interior: EHYHBX08AV3

Acumulador: EKHWP300-500B

Ventajas

1. Bomba de calor híbrida para alta o baja temperatura. Apta para cualquier tipo de instalación.

2. Alta potencia: Caldera de condensación de 33 kW incorporada.

3. Alto rendimiento: mejor SCOP que un sistema híbrido tradicional, gracias a la gestión híbrida Daikin.

4. Producción de ACS instantánea o mediante acumulador externo.

Calefacción

La bomba de calor híbrida Daikin Altherma calcula automáticamente la combinación de calefacción más económica y eficiente con la energía

Confort óptimo

Todos nuestros sistemas de calefacción están diseñados para funcionar tan bien, que olvidará que están ahí. Los controles inteligentes y el funcionamiento silencioso hacen que los equipos Daikin sean sus mejores compañeros de hogar

Refrigeración

Incorpore refrigeración para lograr una solución total que se integre perfectamente con las tuberías y cableados existentes.

Instalación rápida y sencilla

3 componentes

> Unidad exterior de Bomba de Calor

> Unidad interior de Bomba de Calor

> Caldera de condensación de gas

Puesto que la unidad interior de Bomba de Calor y la caldera de condensación de gas se entregan como unidades independientes, se pueden manejar y manipular de forma fácil y su instalación es más sencilla. La unidad interior de Bomba de Calor se monta fácilmente en la pared con una placa posterior estándar. Con las interconexiones rápidas, la caldera de condensación de gas se conecta fácilmente a la unidad interior de Bomba de Calor, obteniéndose una unidad muy compacta. Al igual que en todas las calderas de gas de pared, todas las conexiones se encuentran en la parte inferior, y se puede acceder a todos los componentes desde la parte frontal, con lo cual, las reparaciones y el mantenimiento de la unidad pueden realizarse con facilidad.