Skip to main content

Daikin Altherma HT

Bomba de Calor aerotérmica para calefacción de Alta Temperatura (hasta 80ºC) y producción de ACS

Unidad interior: EKHBRD011-016AD

Acumulador: EKHTS200-260AC

Unidad exterior: ERSQ011-016A

Acumulador: EKHWP300-500B/PB

Eficiencia Energética 

Las unidades Daikin Altherma HT están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A+

Características     

1. Calefacción a alta temperatura (hasta 80ºC) y ACS.

2. Se puede conectar a radiadores.

3. Costes mínimos de instalación (no requiere obras).

4. 3 veces más eficiente que la calefacción tradicional.

5. Máxima seguridad (no requiere depósitos de gas / gasóleo ni chimeneas).

Una solución flexible

Daikin Altherma es un sistema modular y flexible, capaz de satisfacer todas sus necesidades de calefacción, con o sin agua caliente sanitaria, y de trabajar sin problemas con los antiguos componentes de su sistema de calefacción.

Calefacción y agua caliente sanitaria

La solución Daikin Altherma HT también puede preparar agua caliente sanitaria. El sistema se integrará sin problemas tanto con los radiadores como con las cañerías y la instalación de agua caliente sanitaria de su hogar.

 

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

La solución Daikin Altherma HT también puede preparar agua caliente sanitaria. El sistema se integrará sin problemas tanto con los radiadores como con las cañerías y la instalación de agua caliente sanitaria de su hogar.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?