Tecnología de alto rendimiento
- COP en calefacción de hasta 5,2
- SCOP acs de hasta 2,7 (clima medio)
- Calificación energética hasta A+++
- Puede llegar hasta los 18 kW de potencia máxima
Reversible
Temperatura de agua de impulsión desde 5ºC hasta 60ºC
Respetuoso con el medio ambiente
Refrigerante R32 que minimiza el impacto ambiental
Fácil de instalar
Incluye asas para su transporte
EPGA-DV
Dos posibles combinaciones con unidad interior
Daikin Altherma 3 Hidrosplit Diseño integrado
Unidad interior EAVX-D
Fácil de instalar
- Todos los componentes hidráulicos incluidos de fábrica
- Huella de instalación reducida 595x600
Adaptable a la demanda de ACS
- Versión de 180L y 230L de agua de consumo
- Calentador de reserva de hasta 6 kWFácil de instalar
- Todos los componentes hidráulicos incluidos de fábrica
- Huella de instalación reducida 595x600
Daikin Altherma 3 Hidrosplit Diseño mural
Unidad interior EABX-D
Fácil de instalar
Placa electrónica y componentes hidráulicos situados en el frontal para fácil acceso
Flexibilidad de instalación
Dimensiones ideales para instalación en espacios reducidos
Combinable con depósitos de ACS
- Depósitos de acero inoxidable
- Depósitos multienergéticos