Diseño Galardonado
Los propietarios desean una unidad que no solo funcione bien sino que también quede bien en cualquier habitación. Por ello el objetivo de Daikin era crear una unidad con excelentes características y un diseño versátil. Esto permitió a Daikin Altherma Supra obtener no uno sino dos prestigiosos premios de diseño.
Lo que es grande por dentro debe ser grande por fuera...
Limpia, minimalista y sin complicaciones: esta es la mejor manera de describir la unidad exterior Daikin Altherma Supra. Una rejilla horizontal negra cubre toda la placa frontal para ocultar el único ventilador y reducir el nivel sonoro de funcionamiento, al tiempo que el acabado gris mate refleja el color de la pared exterior para ayudar a que la unidad se adapte a diferentes entornos y paisajes.
El silencio es comodidad
Cuando funciona en modo de nivel sonoro estándar, el nivel de presión sonora de la unidad exterior es de 38 dBA (a 3 metros), lo que equivale a algo entre el gorgojeo de los pájaros y una tranquila biblioteca. En el modo de nivel sonoro bajo, la presión sonora se reduce a la mitad (35 dBA a 3 metros).
Escuche la Daikin Altherma Supra en acción
Forma de medir el sonido
La propia unidad es la que genera la potencia sonora, con independencia de la distancia y el entorno. La presión sonora es el sonido que se percibe a una determinada distancia. La presión sonora normalmente se calcula a entre 1 y 5 metros de la unidad.
El rendimiento excepcional procede del interior
La Daikin Altherma Supra incorpora las últimas tecnologías de climatización, desarrolladas en Europa para los climas europeos. Descubra las características que hacen que este producto destaque del resto.
Fabricado con esmero
1. Moderna carcasa
Los ingenieros de Daikin colaboraron con los diseñadores para proporcionar un soplo de aire fresco a la unidad exterior tradicional. Inspirada por el excelente diseño de las unidades interiores de Daikin, esta unidad exterior presenta una atractiva placa frontal y unas líneas limpias para adaptarse fácilmente al entorno.
2. Ventilador de alta capacidad
Las unidades de alta capacidad suelen funcionar con dos ventiladores pero esta unidad exterior solo necesita uno. Este ventilador de mayor tamaño mejora la circulación del aire, lo que contribuye a lograr un funcionamiento silencioso.
3. Compresor completamente nuevo
Daikin Europe trabajó con el Centro de Tecnología e Innovación de Daikin en Japón para desarrollar un compresor especial que proporciona agua a 70°C. Esta bomba de calor de alta temperatura es también la primera que utiliza R-32: un refrigerante más eficiente que libera menos emisiones de CO2.
4. Aislamiento extremo
El aislamiento de 3 capas y las almohadillas de goma entre la placa inferior y la de vibración absorben y aíslan el sonido del compresor cuando está funcionando.
Ganar la batalla al frío
Daikin Altherma Supra es una solución de calefacción renovable que funciona igual de bien tanto en los climas más fríos como en los cálidos. En comparación con otros sistemas de calefacción, esta gama utiliza el aire exterior para ofrecer la capacidad correcta de calor y agua caliente, incluso a bajas temperaturas de hasta - 28°C.
Una solución - Múltiples combinaciones
La gama incluye una unidad exterior que es compatible con tres tipos diferentes de unidades interiores galardonadas, todas las cuales se pueden personalizar para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
Elija su unidad interior
Descubra las tres unidades interiores que forman parte de esta gama y los tres ajustes diferentes (tres características) que puede elegir para adaptar la gama a fin de satisfacer sus necesidades climáticas.
1. Modelo de pared
Una unidad compacta que se combina con un tanque autónomo para proporcionar agua caliente sanitaria. Este modelo ofrece un ajuste opcional de refrigeración.
2. Depósito de acero inoxidable de agua caliente sanitaria integrado.
Una unidad compacta con unas dimensiones de 595 x 625 mm. La unidad se conecta a un depósito de 180 o 230 l para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria y puede funcionar con una configuración de refrigeración.
3. Modelo de depósito integrado de agua caliente sanitaria ECH2O
La unidad ECH2O se entrega con un depósito térmico de agua caliente sanitaria de 300 o 500 l que se puede conectar a otras fuentes de energía renovable: energía solar térmica o fotovoltaica, calderas o estufas de biomasa, termochimeneas de leña, etc...
Características
Reversible
Si necesita una refrigeración de confort además de la calefacción y el agua caliente, la función Reversible es la mejor solución. Disponible para las tres unidades interiores, esta característica permite que el sistema invierta su funcionamiento para proporcionar refrigeración en lugar de calefacción. Este ajuste requiere un sistema de tuberías por suelo suelos refrescante unidades fan coil.