Porque a qualidade do ar interior é importante

Qualidade do ar interior (QAI) é a qualidade do ar num edifício ou estrutura, respirado diariamente pelos ocupantes do edifício.
Ao planear novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou edifícios comerciais ligeiros, há muitos aspetos a considerar. Além dos fatores estruturais, há também as questões de aquecimento, arrefecimento e algo frequentemente negligenciado: a qualidade do ar interior.
Sabia que o ar interior que respiramos, seja em casa, no escritório ou num quarto de hotel, pode estar muito mais poluído do que o ar exterior?
- 90% da nossa vida é passada em espaços interiores
- A qualidade do ar interior pode ser 2 a 5x pior do que a do ar exterior devido a poluentes como o pólen, bactérias, etc.
Poluentes e partículas do ar interior
Com o sistema adequado (ar condicionado, ventilação, equipamento de purificação do ar), é possível filtrar os poluentes do ar, como pólen, fungos, poeiras de cimento, bactérias, vírus e germes.
Quanto mais pequenas forem as partículas, mais perigosas são para a nossa saúde, por isso são categorizadas consoante o seu tamanho.

Partículas e áreas de depósito
Quanto mais pequena e leve for a partícula, mais tempo permanece no ar.
• PM10 : todas as partículas até 10 µm (0,01 mm)
Depositam-se no nariz e na faringe do sistema respiratório humano
• PM2,5 : todas as partículas até 2,5 µm (0,0025 mm)
São suficientemente pequenas para chegarem aos pulmões dos humanos
• PM1 : todas as partículas até 1 µm (0,001 mm)
São suficientemente pequenas para alcançarem as membranas celulares dos alvéolos até à corrente sanguínea humana e causarem doenças potencialmente fatais
Devido ao seu caráter nocivo (risco elevado de doenças cardiovasculares), permanência e frequência, as partículas de tamanho inferior a 2,5 μm (i.e. PM2.5 e PM1) requerem mais atenção.
Componentes da qualidade do ambiente interior
Ventilação: Assegura o fornecimento de ar novo e limpo
Recuperação de energia: Proporciona poupanças energéticas ao transferir o calor e a humidade entre caudais de ar, ajudando assim a trazer o ar insuflado para as condições interiores necessárias para temperatura e humidade
Processamento do ar: Fornece o ar condicionado necessário para otimizar a eficiência energética do equipamento AVAC interior
Humidificação: Assegura o nível de humidade pretendido no espaço condicionado
- Filtragem: Assegura ar limpo e saudável ao filtrar o pólen, pó, odores e outros contaminantes que são nocivos para a nossa saúde
Vejamos mais de perto a Ventilação e Filtragem, dois componentes diretamente relacionados com uma melhor qualidade do ar interior
Ventilação
Os sistemas de ventilação asseguram condições climáticas ideais ao proporcionarem um ambiente fresco, saudável e confortável para edifícios de todos os tamanhos e diferentes aplicações.
Numa divisão totalmente fechada de um edifício, o ar não consegue entrar/sair facilmente da divisão, fazendo com que os poluentes do ar permaneçam e se acumulem na divisão. Tal pode ter impacto na saúde das pessoas na divisão. A ventilação é essencial para diluir e remover estes poluentes do ar.
Um sistema de ventilação com uma boa manutenção e um fluxo de troca de ar adequado demonstraram ser uma solução eficaz para proteger as pessoas contra contaminantes, incluindo vírus.

Os produtos de ventilação Daikin são perfeitamente integrados numa solução de bomba de calor completa, permitindo reduzir o número de sistemas individuais e fornecedores independentes para o seu sistema AVAC-R.
Para uma ventilação ideal, a Daikin mantém os mais elevados padrões de eficiência energética e tem uma vasta gama de opções para atingir os níveis de filtragem e higiene necessários para o seu projeto.
Filtragem
As partículas de vírus podem alojar-se em gotas ou partículas de pó maiores e deslocar-se num edifício. As doenças infeciosas podem ser controladas interrompendo as vias de transmissão utilizadas por um patogeno. A utilização de filtros de ar de alta eficiência nos sistemas de ar condicionado e ventilação pode ajudar a captar a maioria das partículas suspensas no ar, reduzir a concentração de bactérias e vírus suspensos no ar e, consequentemente, o risco de transmissão aérea.
Classificação da eficiência dos filtros
ISO 16890
Com a introdução da nova norma ISO 16890, a classificação dos filtros é efetuada com base na capacidade de filtragem de determinadas partículas segundo o seu tamanho.
Um filtro de ar pertence ao Grupo de filtragem ISO ePM1 se a eficiência mínima do filtro for de, pelo menos, 50% (o filtro remove, pelo menos, 50% ou mais partículas de tamanho ≤1 μm), como pode ver na tabela.
Além disso, é indicada a eficiência média do filtro. Se a eficiência média para partículas ISO PM1 for de 68%, a classificação torna-se PM1 65% uma vez que a eficiência média é arredondada para o incremento de 5% mais próximo.
Filtros HEPA
Os filtros HEPA proporcionam uma filtragem extremamente eficiente das partículas e filtram, pelo menos, 99,95% das partículas em suspensão com um diâmetro de 0,3 μm!
Como tal, um filtro HEPA é mais eficiente que um filtro ePM1.
Grupo de filtragem | Tamanhos de partículas filtradas (μm) | Eficiência de filtragem | Partículas filtradas |
---|---|---|---|
ISO ePM1 | 0,3 ≤ x ≤ 1 | ≥ 50% | Nanopartículas, gases de exaustão, vírus |
ISO ePM2,5 | 0,3 ≤ x ≤ 2,5 | ≥ 50% | Bactérias, fungos, pólen, pó de toner |
ISO ePM10 | 0,3 ≤ x ≤ 10 | ≥ 50% | Pólen, pó do deserto |
ISO Coarse (pó grosso) | 0,3 ≤ x ≤ 10 | < 50% | Areia, cabelos |
*ePM = eficiência para partículas em suspensão |
Classes de filtros HEPA
Classe HEPA | Retenção (média) |
---|---|
H13 | > 99,95% |
H14 | > 99,995% |
H15 | > 99,9995% |
H16 | > 99,99995% |
H17 | > 99,999995% |
Complementos de desinfeção do ar para filtragem
Com um bom sistema de filtragem consegue capturar partículas em suspensão bastante pequenas no fluxo de ar, mas os vírus, bactérias e fungos capturados não são inativados. Podem continuar a replicar-se e, potencialmente, causar doenças.
Para evitar que tal aconteça, é necessário desinfetar o ar.
Flash Streamer
Tratamento de ar de qualidade superior através da tecnologia Flash Streamer
A tecnologia Flash Streamer patenteada da Daikin inativa mais de 99,9% do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
A descarga significativa do streamer atinge os alergénios e as substâncias químicas perigosas, decompondo e fragmentando as suas proteínas à superfície, que são então destruídas através da oxidação.
Durante o teste, os alergénios foram colocados no elétrodo da unidade de descarga do streamer e depois fotografados através de um microscópio eletrónico após serem irradiados.
(Organização responsável pelos testes: Universidade de Yamagata e Universidade Médica de Wakayama)

Luz UV-C
A energia ultravioleta inativa vírus, bactérias e fungos, impedindo a sua replicação e o seu potencial para causar doenças.
Todo o espetro UV é capaz de desativar microorganismos, mas a energia UV-C (comprimentos de onda de 200 – 280 nm) fornece o efeito mais germicida.
A desinfeção e higienização através de luz UV-C é amplamente utilizada em hospitais.
Contudo, a luz UV-C é perigosa para o corpo humano.
Ao tratar o ar novo e recirculado com luz UV-C diretamente nas unidades de tratamento de ar, é possível alcançar ar limpo e isento de micróbios sem expor o corpo humano à luz UV nociva.