Características do produto
- Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada.
- Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.
- Sensor de deteção de movimento de 2 áreas: o caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento; caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.
- Onecta (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet e disponha de uma descrição geral do consumo energético
- A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
- Ar mais limpo graças à tecnologia Flash Streamer da Daikin: pode respirar fundo sem se preocupar com ar impuro
- Unidade de ar condicionado elegante e discreta que corresponde às sensibilidades europeias relativamente ao design interior
- O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
Benefícios
-
Sensor de deteção de movimento de 2 áreas
O caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de eficiência energética.
-
Poupança de energia durante o modo standby
Reduz o consumo actual em cerca de 80% ao trabalhar em standby.
-
Praticamente inaudível
Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.
-
Onecta através de uma aplicação
Controle a unidade interior a partir de qualquer lugar através de uma aplicação
-
Aplicação multi-modelos
É possível ligar 5 unidades interiores a apenas uma unidade exterior, mesmo que as capacidades sejam diferentes. Todas as unidades interiores podem ser operadas individualmente dentro do mesmo modo de aquecimento ou arrefecimento.
-
Modo Econo
Diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função poupa igualmente energia.
-
Modo de funcionamento nocturno
Poupa energia, evitando sobre-arrefecimentos ou sobre-aquecimentos durante a noite.
-
Ventilação
A unidade pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem aquecer ou arrefecer.
-
Modo conforto
Garante um funcionamento sem correntes de ar evitando que o ar quente ou frio seja ventilado directamente para o corpo.
-
Modo “Potência”
Pode ser seleccionado para aquecimento ou arrefecimento rápido; depois do modo “Potência” ser desligado, a unidade regressa à configuração inicialmente pré seleccionada.
-
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Selecciona automaticamente o modo de aquecimento e arrefecimento para alcançar a temperatura definida.
-
Funcionamento silencioso das unidades interiores
o botão de "silêncio" no comando à distância baixa o ruído de funcionamento da unidade interior em 3dB(A)
-
Funcionamento silencioso da unidade exterior
O botão "Silêncio" no controlo remoto reduz a intensidade sonora do funcionamento da unidade exterior em 3dB(A) para assegurar um ambiente sonoro confortável.
-
Caudal de ar 3-D
Combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.
-
Oscilação automática vertical
Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático das alhetas de descarga de ar para obter uma distribuição de ar e temperatura eficiente no local climatizado.
-
Oscilação automática horizontal
Possibilidade de seleccionar o movimento horizontal automático das alhetas para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.
-
Velocidade do ventilador automática
Efectua automaticamente a selecção da velocidade do ventilador necessária para que a temperatura seja alcançada ou mantida.
-
Incrementos da velocidade do ventilador
Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.
-
Programa seco
Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.
-
Flash Streamer
Utilizando eletrões para ativar reações químicas com partículas transmitidas pelo ar, a tecnologia Flash Streamer decompõe alergénios como o pólen e alergénios fúngicos e remove odores incómodos para proporcionar um ar mais limpo e agradável
-
Filtro desodorizante de apatite de titânio
Decompõe odores incómodos, por exemplo, de tabaco e animais de estimação
-
Temporizador semanal
Pode ser regulado para iniciar o aquecimento ou arrefecimento a qualquer altura, diária ou semanalmente.
-
Temporizador de 24 horas
Pode ser regulado para que o funcionamento comece a qualquer momento durante o período diário de 24 horas
-
Controle remoto por infravermelhos
Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.
-
Controle remoto por cabos
Começa, pára e regula o ar condicionado.
-
Controle centralizado
Começa, pára e regula vários ares condicionados a partir de um ponto central.
-
Reinício automático
A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.
-
Auto-diagnóstico
Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.