| FTXM42M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | Arrefecimento | Nom. | kW | 0.035 | |
| Aquecimento | Nom. | kW | 0.035 | ||
| Envolvente | Cor | Branco | |||
| Dimensões | Unidade | Altura | mm | 294 | |
| Largura | mm | 811 | |||
| Profundidade | mm | 272 | |||
| Peso | Unidade | kg | 10 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Alto | m³/min | 12.6 |
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Medium | m³/min | 9.5 |
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | B | m³/min | 7.1 |
| Funcionamento silencioso | m³/min | 4.6 | |||
| Aquecimento | Alto | m³/min | 13 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Medium | m³/min | 10.4 |
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | B | m³/min | 7.1 |
| Funcionamento silencioso | m³/min | 5.3 | |||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 60 | ||
| Aquecimento | dBA | 60 | |||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Alto | dBA | 45 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Medium | dBA | 39 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | B | dBA | 30 | |
| Funcionamento silencioso | dBA | 21 | |||
| Aquecimento | Alto | dBA | 45 | ||
| Médio | dBA | 39 | |||
| B | dBA | 29 | |||
| Funcionamento silencioso | dBA | 21 | |||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 6.35 | |
| Piping connections | Gás | OD | mm | 12.7 | |
| Ligações de tubagem | Esgoto | 18 | |||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Acessórios standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentação elétrica | Nome | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 220-240 | |||