Skip to main content
Unidade de condutas

FDXM-F

Unidade de condutas compacta, com apenas 200 mm de altura

Características do produto

  • Discretamente instalada no teto: apenas as grelhas de retorno e descarga são visíveis
  • Dimensões compactas, pode ser facilmente instalada em tetos falsos de apenas 240mm
  • A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
  • A pressão estática externa média até 40 Pa facilita a utilização da unidade em condutas flexíveis de vários comprimentos
  • Concebidas para combinação com unidades exteriores multi apenas
  • Baixo consumo de energia graças ao motor do ventilador DC

Benefícios

  • Ventilação

    Ventilação

    A unidade pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem aquecer ou arrefecer.

  • Aplicação multi-modelos

    Aplicação multi-modelos

    É possível ligar 5 unidades interiores a apenas uma unidade exterior, mesmo que as capacidades sejam diferentes. Todas as unidades interiores podem ser operadas individualmente dentro do mesmo modo de aquecimento ou arrefecimento.

  • Incrementos da velocidade do ventilador

    Incrementos da velocidade do ventilador (3 steps)

    Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.

  • Programa seco

    Programa seco

    Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.

  • Filtro de ar

    Filtro de ar

    Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Pode ser regulado para iniciar o aquecimento ou arrefecimento a qualquer altura, diária ou semanalmente.

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Pode ser regulado para que o funcionamento comece a qualquer momento durante o período diário de 24 horas

  • Controle remoto por infravermelhos

    Controle remoto por infravermelhos

    Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.

  • Controle remoto por cabos

    Controle remoto por cabos

    Começa, pára e regula o ar condicionado.

  • Controle centralizado

    Controle centralizado

    Começa, pára e regula vários ares condicionados a partir de um ponto central.

  • Reinício automático

    Reinício automático

    A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.

  • Auto-diagnóstico

    Auto-diagnóstico

    Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.

Documentação