| FDXM25F2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Nom. | m³/min | 8.0 |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Nom. | dBA | 33 | |
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Nom. | m³/min | 8.0 |
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Nom. | dBA | 33 | |
| Potência nominal | Arrefecimento | Nom. | kW | 0.036 | |
| Aquecimento | Nom. | kW | 0.036 | ||
| Dimensões | Unidade | Altura | mm | 200 | |
| Largura | mm | 750 | |||
| Profundidade | mm | 620 | |||
| Peso | Unidade | kg | 21 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Alto | m³/min | 8.7 |
| B | m³/min | 7.3 | |||
| Aquecimento | Alto | m³/min | 8.7 | ||
| B | m³/min | 7.3 | |||
| Pressão estática disponível | Nom. | Pa | 30 | ||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 53 | ||
| Aquecimento | dBA | 53 | |||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Alto | dBA | 35 | |
| B | dBA | 27 | |||
| Aquecimento | Alto | dBA | 35 | ||
| B | dBA | 27 | |||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 6.35 | |
| Piping connections | Gás | OD | mm | 9.5 | |
| Ligações de tubagem | Esgoto | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | BRC4C65 | |||
| Wired remote control | BRC1D52, BRC1E51A | ||||
| Alimentação elétrica | Nome | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 230 | |||