Características do produto
- Uma combinação única de humidificação, desumidificação, ventilação, purificação do ar e sistema de aquecimento e arrefecimento em 1
- Em combinação com a tecnologia R-32 Bluevolution, reduz o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A, origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética e tem uma carga de fluido frigorigéneo até 16% inferior
- O painel de limpeza automática do filtro opcional resulta numa maior eficiência e conforto, e em custos de manutenção reduzidos.
- Dois sensores inteligentes opcionais melhoram a eficiência energética e o conforto.
- A altura de instalação mais baixa do mercado: 214 mm para a classe 20-63
- A gama de painéis decorativos mais ampla de sempre: painéis de autor em branco (RAL9010) e preto (RAL9005) e painéis de série em branco (RAL9010) com abas cinzentas ou totalmente branco
- A unidade interior unificada pode ser combinada com unidades exteriores R-32 e R-410A, simplificando o stock
- Controlo individual da aba: flexibilidade para se adequar a qualquer disposição de divisão sem alterar a localização da unidade!
- As abas maiores e o padrão de oscilação exclusivo melhoram a distribuição uniforme do ar
- 5 velocidades do ventilador disponíveis para o máximo conforto
- Entrada de ar fresco opcional
- A descarga da conduta de ramal permite otimizar a distribuição do ar em divisões com formato irregular ou fornecer ar a pequenas divisões adjacentes
- A bomba de esgoto padrão com elevação de 675 mm aumenta a flexibilidade e a velocidade de instalação
Benefícios
Documentação
Língua do documento