Dados Técnicos para FCAG-B

FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Capacidade de arrefecimento Capacidade total Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.50 12.10 13.40
Capacidade de aquecimento Capacidade total Nom. kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Envolvente Material   Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado
Dimensões Unidade Altura mm 204 204 204 204 246 246 246
    Largura mm 840 840 840 840 840 840 840
    Profundidade mm 840 840 840 840 840 840 840
Peso Unidade kg 18 19 19 21 23 23 23
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Medium m³/min 10.6 11.8 12.2 13 17.8 20.4 20.4
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento B m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13 13.1 13.1
    Aquecimento Alto m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23 27 27
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Medium m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
Ventilador Caudal de ar Aquecimento B m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13 13
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 49 49 51 51 54 58 58
  Aquecimento dBA 49 49 51 51 54 58 58
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 31 31 33 35 37 41 41
Nível de pressão sonora Arrefecimento Medium dBA 29 29 31 31 33 35 35
Nível de pressão sonora Arrefecimento B dBA 27 27 28 28 29 29 29
  Aquecimento Alto dBA 31 31 33 33 37 41 41
    Médio dBA 29 29 31 31 33 35 35
    B dBA 27 27 28 28 29 29 29
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Piping connections Gás OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
Ligações de tubagem Esgoto   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Painel decorativo Modelo   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensões Altura mm 65 65 65 65 65 65 65
    Largura mm 950 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Painel decorativo 2 Modelo   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensões Altura mm 148 148 148 148 148 148 148
    Largura mm 950 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Painel decorativo 3 Modelo   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensões Altura mm 106 106 106 106 106 106 106
    Largura mm 950 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
  Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Alimentação eléctrica-=-Frequência Frequência   50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Alimentação eléctrica-=-Tensão Tensão   220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220