Skip to main content
Unidade de condutas

ADEA-A

Ideal para aplicações residenciais com tetos falsos
ADEA-A

Características do produto

  • A combinação com unidades exteriores split é ideal para aplicações pequenas, tais como lojas, escritórios ou casas
  • Unidade mais fina da classe, apenas 245 mm (300 mm de altura integrada), por isso, os tetos falsos estreitos não são um desafio
  • Baixo nível de ruido até 25 dBA
  • A pressão estática externa média até 150 Pa facilita a utilização de condutas flexíveis de diferentes comprimentos
  • A possibilidade de alterar o PED através de controlo remoto por cabo permite a otimização do volume de ar de alimentação
  • Discretamente instalada no teto: apenas as grelhas de retorno e insuflação são visíveis
  • O kit para várias zonas permite que várias zonas climáticas controladas individualmente sejam controladas por uma unidade interior

Benefícios

  • Modo ausência

    Modo ausência

    Mantém a temperatura interna ao nível de conforto especificado por si durante a sua ausência, poupando assim energia.

  • Aplicação Onecta

    Aplicação Onecta

    Controle a climatização interior a partir de qualquer local através de um smartphone ou tablet

  • Arrefecimento de infraestruturas

    Arrefecimento de infraestruturas

    Retire de uma forma fiável, eficiente e flexível o calor gerado constantemente pelo equipamento de TI e servidor para garantir um tempo de atividade máximo e, ao mesmo tempo, proporcionar o melhor retorno sobre investimento.

  • Ventilação

    Ventilação

    A unidade pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem aquecer ou arrefecer.

  • Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Selecciona automaticamente o modo de aquecimento e arrefecimento para alcançar a temperatura definida.

  • Silenciosa

    Silenciosa

    As unidades interiores Daikin são silenciosas. E as unidades exteriores não perturbam a vizinhança.

  • Incrementos da velocidade do ventilador

    Incrementos da velocidade do ventilador

    Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.

  • Programa seco

    Programa seco

    Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.

  • Filtro de ar

    Filtro de ar

    Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Pode ser regulado para iniciar o aquecimento ou arrefecimento a qualquer altura, diária ou semanalmente.

  • Controle remoto por infravermelhos

    Controle remoto por infravermelhos

    Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.

  • Controle remoto por cabos

    Controle remoto por cabos

    Começa, pára e regula o ar condicionado.

  • Controle centralizado

    Controle centralizado

    Começa, pára e regula vários ares condicionados a partir de um ponto central.

  • Reinício automático

    Reinício automático

    A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.

  • Auto-diagnóstico

    Auto-diagnóstico

    Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.

  • Kit bomba de condensados

    Kit bomba de condensados

    Permite a drenagem de condensados na unidade interior.

  • Zonas múltiplas

    Zonas múltiplas

    Permite até 6 zonas climáticas individuais com uma unidade interior

Documentação