Dados Técnicos para ADEA-A

ADEA50A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB
Ventilador Pressão estática disponível Alto Pa   150 150
Envolvente Cor       Não pintado (galvanizado)
Envolvente Material     Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado
Dimensões Unidade Altura mm   245 245
    Largura mm   1000 1400
    Profundidade mm   800 800
Peso Unidade kg     46
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min   18 29
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Medium m³/min     26
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento B m³/min   12.5 23
    Aquecimento Alto m³/min   18 29
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Medium m³/min     26
Ventilador Caudal de ar Aquecimento B m³/min   12.5 23
  Pressão estática disponível Nom. Pa   30 40
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA   56 58
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA   30 34
Nível de pressão sonora Arrefecimento Medium dBA     32
Nível de pressão sonora Arrefecimento B dBA   25 30
  Aquecimento Alto dBA   31 36
    Médio dBA   28 33
    B dBA   25 30
Ligações de tubagem Líquido DE mm   9.52 9.52
Piping connections Gás OD mm     15.9
Ligações de tubagem Esgoto     VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Altura de drenagem mm   625 625
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos       BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control       BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Acessórios standard Installation manual     1
  Washer for hanger bracket     8
  Operation manual     1
  Clamps     4
  Drain hose     1
  Insulation for fitting     2
  Metal clamp for drain hose     1
  Screws     40
  Sealing pads     5
Alimentação elétrica Fase     1~ 1~
Alimentação eléctrica Alimentação eléctrica-=-Frequência Frequência     50 50
  Alimentação eléctrica-=-Tensão Tensão     220-240/220 220-240/220
Acessórios standard AAA dry-cell batteries 3
Envolvente Cor     Não pintado (galvanizado)
Peso Unidade kg   35
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Médio m³/min   15
    Aquecimento Médio m³/min   15
Nível de pressão sonora Arrefecimento Médio dBA   28
Ligações de tubagem Gás DE mm   15.9
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos     BRC4C65, BRC4C66
  Controlo remoto por cabo     BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Acessórios standard Manual de instalação   1
  Anilha para o suporte do gancho   8
  Manual de funcionamento   1
  Braçadeiras   4
  Tubo flexível de drenagem   1
  Isolamento para instalação   2
  Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga   1
  Parafusos   40
  Blocos de vedação   5
Notas   (1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.
    (2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos