Eficiente na limpeza do ar e na remoção de:
Vírus
Alergénios
Partículas de pó
Odores
Testado e certificado oficialmente por
99,98% dos coronavírus removidos em 2,5 minutos*
Conforme testado pelo Institut Pasteur de Lille
De acordo com os testes efetuados no laboratório do Instituto Pasteur de Lille, os purificadores de ar da Daikin removem mais de 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E no espaço de 2,5 minutos*. Este vírus é da mesma família do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia da COVID-19.
As unidades também foram avaliadas como 99,93% eficientes contra o vírus H1N1 no espaço de 2,5 minutos*.
H1N1 é o vírus responsável pela gripe comum. Isto significa que os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate contra doenças respiratórias. Os nossos purificadores "plug-and-play" compactos, cuja eficiência é obtida através da combinação do filtro HEPA eletrostático de alto desempenho, que capta o vírus, seguido da exposição intensa à tecnologia Flash Streamer patenteada da Daikin, que remove o vírus, podem contribuir substancialmente para reduzir o risco de transmissão de vírus respiratórios.
Eficiente contra alergénios, conforme reconhecido pela BAF (British Allergy Foundation)
O selo de qualidade Allergy UK assegura que o produto é eficaz na redução de pequenas partículas que podem incluir alergénios, bactérias e vírus.
A aptidão para alergias deste produto/serviço é certificada pela Fundação Europeia para Investigação de Alergias (ECARF)
Um painel consultivo independente composto por 15 cientistas e especialistas técnicos de renome internacional desenvolveu os critérios que a ECARF utiliza para avaliar os diferentes grupos de produtos. Estes incluem valores-limite e critérios de exclusão que tornam uma reação alérgica extremamente improvável. Os critérios são atualizados regularmente de acordo com as mais recentes descobertas científicas. Um produto recebe o selo de qualidade quando é possível provar, através de auditorias ou estudos, que os critérios são cumpridos. Os purificadores de ar da Daikin passaram estes testes e podem ser considerados aptos para alergias.
*O dispositivo Daikin MCK55WVM (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,996% do coronavírus humano HCoV-229E no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 0,47 m3, sem renovação de ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família de coronavírus. | O dispositivo Daikin MC55WVM (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 1,4 m3, sem renovação de ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família de coronavírus. | O dispositivo Daikin MCK55WVM (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,986% do vírus Influenza A subtipo H1N1 no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 0,47 m3, sem renovação de ar). | O dispositivo Daikin MC55WVM (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,93% do vírus Influenza A subtipo H1N1 no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 0,47 m3, sem renovação de ar).
- Promova um sistema imunitário saudável
- Controle a sua humidade
- Proteja aqueles que ama
- Ar novo
Respire ar limpo e saudável
Os purificadores de ar da Daikin reduzem os sintomas de asma e alergia removendo as partículas de pó e o pólen do ar.
A tecnologia Streamer* da Daikin decompõe, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro, tais como vírus, bactérias, pólen e esporos de fungo.
(*) A tecnologia Flash Streamer não deve ser usada para efeitos médicos.
A humidade é essencial para uma pele saudável
O elegante depósito de água do purificador de ar humidificador introduz humidade no ar quando está demasiado seco e elimina o problema das mãos secas ou de acordar com a garganta irritada.
Função de humidificação disponível apenas no modelo MCK55W.
Manter o ar interior fresco é essencial para a sua saúde
Segundo a Allergy UK, atualmente as pessoas passam, em média, 90% do seu tempo no interior. Por esse motivo, uma boa qualidade do ar interior é essencial para a saúde.
Ar interior puro é especialmente importante para os grupos mais vulneráveis, como pessoas muito jovens ou muito idosas, assim como aqueles que sofrem de doenças respiratórias e alergias.
Mantenha o seu ar a cheirar a fresco
Os nossos purificadores de ar controlam os odores para que a sua casa tenha um cheiro a frescura e limpeza. O purificador de ar da Daikin foi concebido para lidar com partículas nocivas, assim como com pó, odores, bactérias, pelos de animais, bolores, ácaros e outros alergénios, deixando o ar interior limpo e saudável.
Conheça os nossos purificadores de ar
Como é que os nossos purificadores de ar proporcionam estas vantagens?
A abordagem “Catch & Clean” de 3 passos exclusiva da Daikin para a decomposição de substâncias nocivas
1 Retorno potente
Absorve o ar numa área mais ampla e a partir de 3 direções.
2 Captura eficaz dos poluentes
Captura eficazmente o pó e os poluentes com um filtro HEPA eletrostático.
3 Decomposição
Utiliza a tecnologia Streamer da Daikin para decompor, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro.*
* Substâncias incluindo vírus1, bactérias2, pólen3, fungos de bolor4
Humidificação potente para proteção contra secura do ar e vírus
- Protege a pele, a garganta e as narinas contra a secura.
- Protege contra vírus mantendo a humidade adequada na divisão.
- Mantém os níveis de humidade na divisão confortáveis (40 a 60% de HR)
- A tecnologia Streamer elimina as bactérias no filtro de humidificação.
Filtro HEPA de alto desempenho para capturar as partículas finas de pó
Remove 99% das partículas com tamanho entre 0,1 μm e 2,5 μm
O filtro recolhe eficazmente o pó com forças eletrostáticas. Não tende a ficar obstruído, ao contrário dos filtros HEPA não eletrostáticos, que recolhem as partículas apenas pela finura da rede.
Filtro HEPA eletrostático
Remove 99,97% das partículas finas de 0,3 μm. A própria fibra do filtro é carregada com eletricidade estática e recolhe as partículas de forma eficaz. Não fica obstruído facilmente, causando uma baixa perda de pressão.
Como tal, permite que uma maior quantidade de ar passe pelo filtro.
VS.
O filtro consegue purificar uma maior quantidade de ar!
Filtro não eletrostático
Uma vez que captura as partículas apenas com base no tamanho da rede, é necessário tornar a rede mais fina, o que faz com que obstrua facilmente e cause uma elevada perda de pressão.