Características do produto
- Eficiência máxima: - Etiquetas energéticas até A++ para arrefecimento e aquecimento - o compressor oferece melhorias substanciais na eficiência
- A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A, origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética e tem uma carga de fluido frigorigéneo inferior
- O equilíbrio perfeito em eficiência e conforto graças à temperatura variável do refrigerante: eficiência sazonal de topo durante grande parte do ano e velocidade rápida de resposta nos dias mais quentes.
- Adequada para aplicações de arrefecimento de infraestruturas altamente sensíveis
- Reutilização da tecnologia R-22 ou R-407C existente
- Garante o funcionamento no modo de aquecimento e arrefecimento até -20°C
- O PCB de refrigeração a gás garante um arrefecimento fiável uma vez que não é influenciado pela temperatura ambiente
- Comprimento máximo da tubagem até 85m
- Unidades exteriores para aplicações pares, duplas, triplas, duplas “twin”
Benefícios
Documentação
Língua do documento
Língua do documento