Skip to main content
Unidade mural

FTXP-M9

Unidade mural discreta que oferece um elevado nível de eficiência e conforto

Características do produto

  • Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.
  • A remoção de alergénios por prata e o filtro de purificação de ar capturam alergénios como o pólen para assegurarem um fornecimento constante de ar limpo
  • O caudal de ar em 3D combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
  • As dimensões compactas da unidade fazem com que seja ideal para projetos de renovação, especialmente para a instalação sobre portas
  • Controlador residencial Daikin (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
  • Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
  • A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
  • Valores de eficiência sazonal até A++ em arrefecimento e aquecimento
  • Design mural contemporâneo que poupa espaço
  • Podem ser ligadas até 3 unidades interiores a 1 unidade exterior multi; todas as unidades interiores são controladas individualmente e não é necessário instalá-las na mesma divisão ou em simultâneo

Benefícios

  • Aplicação Onecta (opcional)

    Aplicação Onecta (opcional)

    Controle a climatização interior a partir de qualquer local através de um smartphone ou tablet

  • Poupança de energia durante o modo standby

    Poupança de energia durante o modo standby

    Reduz o consumo actual em cerca de 80% ao trabalhar em standby.

  • Caudal de ar 3-D

    Caudal de ar 3-D

    Combina a oscilação automática vertical e horizontal para circular um fluxo de ar quente ou fresco directamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões.

  • Praticamente inaudível

    Praticamente inaudível

    Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.

  • Aplicação multi-modelos - até 3 unidades interiores

    Aplicação multi-modelos - até 3 unidades interiores

    Pode ser utilizada numa configuração em par, com uma unidade interior ligada a uma unidade exterior ou numa aplicação Multi, com um máximo de 3 unidades interiores ligadas a uma unidade exterior. As unidades interiores, podem funcionar separadamente em modo arrefecimento ou aquecimento.

  • Modo Econo

    Modo Econo

    Diminui o consumo de energia para que possam ser utilizados outros aparelhos que necessitem de um maior consumo energético. Esta função poupa igualmente energia.

  • Modo de funcionamento nocturno

    Modo de funcionamento nocturno

    Poupa energia, evitando sobre-arrefecimentos ou sobre-aquecimentos durante a noite.

  • Ventilação

    Ventilação

    A unidade pode ser usada como ventilador, insuflando o ar sem aquecer ou arrefecer.

  • Modo conforto

    Modo conforto

    Garante um funcionamento sem correntes de ar evitando que o ar quente ou frio seja ventilado directamente para o corpo.

  • Modo “Potência”

    Modo “Potência”

    Pode ser seleccionado para aquecimento ou arrefecimento rápido; depois do modo “Potência” ser desligado, a unidade regressa à configuração inicialmente pré seleccionada.

  • Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Comutação automática de arrefecimento-aquecimento

    Selecciona automaticamente o modo de aquecimento e arrefecimento para alcançar a temperatura definida.

  • Funcionamento silencioso das unidades interiores

    Funcionamento silencioso das unidades interiores

    o botão de "silêncio" no comando à distância baixa o ruído de funcionamento da unidade interior em 3dB(A)

  • Oscilação automática vertical

    Oscilação automática vertical

    Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático das alhetas de descarga de ar para obter uma distribuição de ar e temperatura eficiente no local climatizado.

  • Oscilação automática horizontal

    Oscilação automática horizontal

    Possibilidade de seleccionar o movimento horizontal automático das alhetas para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.

  • Velocidade do ventilador automática

    Velocidade do ventilador automática

    Efectua automaticamente a selecção da velocidade do ventilador necessária para que a temperatura seja alcançada ou mantida.

  • Incrementos da velocidade do ventilador

    Incrementos da velocidade do ventilador

    Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.

  • Programa seco

    Programa seco

    Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura da divisão.

  • Remoção de alergénios por prata e filtro de purificação de ar

    Remoção de alergénios por prata e filtro de purificação de ar

    Capta os alergénios, tais como pólen para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo

  • Filtro desodorizante de apatite de titânio

    Filtro desodorizante de apatite de titânio

    Decompõe odores incómodos, por exemplo, de tabaco e animais de estimação

  • Filtro de ar

    Filtro de ar

    Remove as partículas de poeira suspensas no ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo.

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Pode ser regulado para que o funcionamento comece a qualquer momento durante o período diário de 24 horas

  • Controle remoto por infravermelhos

    Controle remoto por infravermelhos

    Começa, pára e regula o ar condicionado a uma distância.

  • Reinício automático

    Reinício automático

    A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra de energia.

  • Auto-diagnóstico

    Auto-diagnóstico

    Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de funcionamento.

Documentação

Lamentamos, mas não foi encontrado nenhum documento

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?