Características do produto
- A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A, origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética e tem uma carga de fluido frigorigéneo inferior
- 5 velocidades do ventilador disponíveis para o máximo conforto
- Reduz os custos de manutenção, uma vez que não é necessário verificar anualmente a contenção de fluido frigorigéneo graças aos baixos níveis de GWP
- O equilíbrio perfeito em eficiência e conforto graças à temperatura variável do refrigerante: eficiência sazonal de topo durante grande parte do ano e velocidade rápida de resposta nos dias mais quentes.
- A descarga de ar de 360° garante um caudal de ar e uma distribuição da temperatura uniformes
- Reutilização da tecnologia R-22 ou R-407C existente
- A cassete de elevado COP garante um desempenho superior, poupanças substanciais em termos de consumo energético e um ambiente confortável para aplicações comerciais
- Limite de funcionamento alargado até -20°C em aquecimento e até -15°C em arrefecimento
- Controlo individual da aba: flexibilidade para se adequar a qualquer disposição de divisão sem alterar a localização da unidade!
- O painel de decoração moderno está disponível em 4 variações diferentes: branco (RAL9010) com abas cinzentas, totalmente branco (RAL9010), painel de auto-limpeza ou painel de auto-limpeza com rede fina
- Resultados da limpeza automática do filtro com eficiência e conforto; superiores e custos de manutenção inferiores. 2 filtros disponíveis: filtro padrão e filtro de rede mais fina (para aplicações com pó fino, por exemplo, lojas de roupa)
- Dois sensores inteligentes opcionais melhoram a eficiência energética e o conforto.
- Sem necessidade de adaptador opcional para ligação DIII, ligue a unidade ao sistema mais amplo de gestão técnica do edifício.
- A descarga da conduta de ramal permite otimizar a distribuição do ar em divisões com formato irregular ou fornecer ar a pequenas divisões adjacentes
- Controlo remoto intuitivo com design contemporâneo
- Entrada de ar fresco opcional
- A bomba de esgoto padrão com elevação de 675 mm aumenta a flexibilidade e a velocidade de instalação
Benefícios
Documentação
Língua do documento